ホーム パワー・マネージメント リニア・レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7A16-Q1

アクティブ

車載対応、パワー グッドとイネーブル搭載、100mA、60V、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ

製品詳細

Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Rating Automotive Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Output options Adjustable Output, Fixed Output Iout (max) (A) 0.1 Vin (max) (V) 60 Vin (min) (V) 3 Vout (max) (V) 18.5 Vout (min) (V) 1.2 Rating Automotive Noise (µVrms) 215 PSRR at 100 KHz (dB) 26 Iq (typ) (mA) 0.005 Thermal resistance θJA (°C/W) 66 Load capacitance (min) (µF) 2.2 Regulated outputs (#) 1 Features Enable, Power good Accuracy (%) 2 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 60 Operating temperature range (°C) -40 to 125
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 広い入力電圧範囲:3V~60V
  • 超低静止電流:5µA
  • 静止電流 (シャットダウン時):1µA
  • 出力電流:100mA
  • 低いドロップアウト電圧:60mV (20mA の場合)
  • 精度:2%
  • 利用可能なバージョン:
    • 固定出力電圧:3.3V、5V
    • 可変バージョン:約 1.2~18.5V
  • 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作: 2.2µF 以上
  • 機能安全対応
  • パッケージ:熱特性の高い 8 ピン HVSSOP サーマル・パッド・パッケージ
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃~+125℃、T A
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C3B
  • 広い入力電圧範囲:3V~60V
  • 超低静止電流:5µA
  • 静止電流 (シャットダウン時):1µA
  • 出力電流:100mA
  • 低いドロップアウト電圧:60mV (20mA の場合)
  • 精度:2%
  • 利用可能なバージョン:
    • 固定出力電圧:3.3V、5V
    • 可変バージョン:約 1.2~18.5V
  • 遅延時間をプログラム可能なパワー・グッド
  • 電流制限およびサーマル・シャットダウン保護機能
  • セラミック出力コンデンサで安定動作: 2.2µF 以上
  • 機能安全対応
  • パッケージ:熱特性の高い 8 ピン HVSSOP サーマル・パッド・パッケージ

TPS7A16-Q1 超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。

TPS7A16-Q1 は、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。

TPS7A16-Q1 は標準 CMOS ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、遅延時間をユーザーがプログラム可能なオープンドレインのアクティブ High パワー・グッド出力 (PG) を備えています。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。

さらに TPS7A16-Q1 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションから低電圧電源を生成する用途で設計されています。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供できるだけでなく、過渡電圧時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。

TPS7A16-Q1 超低消費電力、低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、非常に低い静止電流、高い入力電圧、および熱特性の優れた小型パッケージが特長です。

TPS7A16-Q1 は、連続的または散発的 (電源バックアップ) に使用するバッテリ駆動アプリケーション向けに設計されています。こうした用途では、システムのバッテリ駆動時間を伸ばすために超低静止電流が不可欠です。

TPS7A16-Q1 は標準 CMOS ロジック互換のイネーブル・ピン (EN) と、遅延時間をユーザーがプログラム可能なオープンドレインのアクティブ High パワー・グッド出力 (PG) を備えています。これらのピンは、電源レールのシーケンシングを必要とするマイクロコントローラ・ベースのバッテリ駆動アプリケーションで使うことを目的としています。

さらに TPS7A16-Q1 は、セル数の多い電動工具パックから車載アプリケーションに至るまで、各種のマルチセル・ソリューションから低電圧電源を生成する用途で設計されています。適切にレギュレーションされた電圧レールを提供できるだけでなく、過渡電圧時にもレギュレーションを維持できます。これらの機能により、よりシンプルでコスト効率の優れた電気的サージ保護回路が実現できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7A16A-Q1 アクティブ 車載対応、パワー グッド搭載、100mA、バッテリ直結対応 (60V)、超低静止電流 (IQ)、低ドロップアウト電圧レギュレータ This product is the newest version of the TPS7A16-Q1.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7A16-Q1 60V、5μA IQ、100mA、低ドロップアウト電圧レギュレータ、イネーブルおよびパワー・グッド搭載 データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2023年 5月 23日
機能安全情報 TPS7A16-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2023年 3月 23日
アプリケーション概要 High-Performance 16-bit PWM to 4- to 20-mA DAC for Field Transmitters 2020年 3月 26日
アプリケーション・ノート TPS7A16xx-Q1 Application Report 2013年 7月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7A1601EVM-046 — TPS7A1601 低ドロップアウト(LDO)リニア・レギュレータの評価モジュール

The TPS7A1601EVM-046 evaluation module (EVM) is fully assembled and tested for evaluation of the TPS7A16, TPS7A16-Q1 and TPS7A16A-Q1 devices. The TPS7A1601EVM-046 EVM demonstrates the correct operation of the TPS7A16 devices, which is a 60-V, 100-mA, (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS7A1601 PSpice Transient Model

SBVM113.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1633 PSpice Transient Model

SBVM111.ZIP (33 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

TPS7A1650 PSpice Transient Model

SBVM112.ZIP (33 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-020061 — 100/1000Base-T1 イーサネット アプリケーション向け、車載、‌データ ライン経由の電力供給 PD のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、車載アプリケーションにおけるデータ ライン経由の電力供給 (PoDL) を実証するために、受電側 (PD) を実装しています。このデザインは、1,000Mbps シングルペア イーサネット (SPE) PHY である DP83TG720S-Q1 を使用しています。100Mbps 動作向けに、100Mbps SPE PHY である DP83TC812S-Q1 に切り替えるオプションも利用できます。シングルペア イーサネット (SPE) ケーブル上のデータと電力を分割するには、結合減結合ネットワークを使用します。
設計ガイド: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01445 — 車載高電圧インターロックのリファレンス・デザイン

このリファレンス・デザインは、車載用インターロック接続の診断機能を広い範囲で網羅する、BOM の少ないデザインです。ハイブリッド自動車 / 電気自動車(HEV / EV)のバッテリ・マネージメント・システム、トラクション・インバータ、DC/DC コンバータ、オンボード・チャージャ、高電圧で動作するその他のサブシステムは、インターロックを使用する必要があります。インターロックは、高電圧機器やサービス接続解除スイッチの改ざんや開放を検出するための電流 / 電圧ループ・メカニズムです。このデザインは、高電圧インターロック・システムの生成 / 監視メカニズムに対応します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ