データシート
TPS7A7100
- 低いドロップアウト電圧:1A 時に 140mV
- VIN 範囲:1.5V~6.5V
- 構成可能な固定 VOUT の範囲:0.9V~3.5V
- 調整可能な VOUT の範囲:0.9V~5V
- 非常に優れた負荷 / 入力電圧過渡応答
- セラミック出力コンデンサの使用により安定性を確保
- 精度 1.5% の過入力電圧、過負荷、過熱
- プログラマブル・ソフト・スタート
- パワー・グッド (PG) 出力
- パッケージ:
- 3mm × 3mm、16 ピン VQFN
- 5mm × 5mm、20 ピン VQFN
TPS7A7100 低ドロップアウト (LDO) 電圧レギュレータは、1.5V~6.5V の入力電圧に対して、非常に低いドロップアウト性能 (1A 時に 140mV) を必要とするアプリケーション向けに設計されています。 TPS7A7100 は、0.9V~3.5V の範囲でユーザーが構成可能な出力電圧を設定する革新的な機能を備えており、外付け抵抗やそれに関連するエラーを解消します。
TPS7A7100 は、非常に高速な負荷過渡応答、セラミック出力コンデンサによる安定性、および入力電圧、負荷、温度に対する 2% 未満の精度を提供します。ソフトスタート・ピンにより、アプリケーションにおける負荷への突入電流を低減できます。さらに、オープン・ドレインのパワー・グッド信号により、電源レールのシーケンシングが可能です。
TPS7A7100 は、3mm × 3mm、16 ピンの VQFN、および 5mm × 5mm、20 ピンの VQFN パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TPS7A7100 1A、 高速過渡、低ドロップアウト電圧レギュレータ データシート (Rev. G 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2025年 3月 11日 |
| ホワイト・ペーパー | Parallel LDO Architecture Design Using Ballast Resistors | PDF | HTML | 2022年 12月 14日 | |||
| ホワイト・ペーパー | Comprehensive Analysis and Universal Equations for Parallel LDO's Using Ballast | PDF | HTML | 2022年 12月 13日 | |||
| セレクション・ガイド | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
| セレクション・ガイド | 低ドロップアウト(LDO)レギュレータ クイック・リファレンス・ガイド (Rev. N 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.P) | 2017年 8月 15日 | |||
| アプリケーション・ノート | ANY-OUT™ LDO Controlled by I2C™ IO Expander Device (Rev. A) | 2012年 9月 20日 | ||||
| ユーザー・ガイド | TPS7A7x00EVM-718 Evaluation Module | 2012年 2月 28日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
TPS7A7100EVM-718 — 評価モジュール、TPS7A7100 低ドロップアウト・リニア・レギュレータ用
The Texas Instruments TPS7A7100EVM-718 is a fully assembled and tested Evaluation Module (EVM) for evaluating the TPS7A7100 Low-Dropout Regulator at any of its pin-selectable output voltages (1V to 3.5V in 50mV increments). The EVM circuit is configured to be a reference design for engineering (...)
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル
TPS7A7100 TINA-TI Transient Reference Design
SBVM419.ZIP (15 KB) - TINA-TI Reference Design
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGT) | 16 | Ultra Librarian |
| VQFN (RGW) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。