TPS7B4255
- 広い動作入力電源電圧範囲 (3 V~40 V)
- 絶対最大入力範囲:-40V~+45V
- 広い出力電圧範囲:2V~30V
- 非常に厳格な出力トラッキング許容誤差:5mV (最大値)
- 低いドロップアウト電圧:70mA 供給時に 500mV (最大値)
- 逆極性保護
- 逆電流保護
- 統合された基準入力とイネーブル入力
- 軽負荷 (100µA) 時の低静止電流:
- 50µA (最大値)
- 広い ESR 範囲:
- 1µF~200µF のセラミック出力コンデンサ、1mΩ~3Ω の ESR で安定動作
- 過熱保護
- 出力からグランドおよび電源への短絡時の保護
- 接合部温度:-40℃~+150℃、TJ
- 5 ピンの SOT-23 DBV パッケージで供給
- 最大 1kHz の信号をバッファリング可能 (「信号バッファ LDO」セクションを参照)
TPS7B4255 は、高いトラッキング精度と、負荷およびラインでの優れた過渡応答を実現する、低ドロップアウト (LDO) 電圧トラッキング・レギュレータです。本デバイスは 5 ピン SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。 TPS7B4255 は、状況監視センサー・システムなどの産業用アプリケーションで、オフボード・センサに電源を供給するために設計されています。このデバイスに内蔵された、逆極性時や出力から電源およびグランドへの短絡時の保護、電流制限、サーマル・シャットダウンなどの機能は、オフボード電源システムにおいてリスクの高いケーブル障害からの保護を行います。このデバイスは、極端な過渡現象が発生した場合でも、45V (絶対最大定格) の入力電圧に耐えられるように設計されています。
ADJ/EN ピンに印加される基準電圧は、高精度かつ効果的にトラッキングされ、最大 70mA の負荷電流を供給できます。トラッキング精度が高いため、オフボード・モジュールに高精度の電源を供給でき、レシオメトリック・センサによる測定を構成する際の精度が向上します。
ADJ/EN 入力ピンを Low に設定し TPS7B4255 をスタンバイ・モードに切り替えることで、静止電流を最小限にまで低減することができます。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS7B4255EVM-062 — TPS7B4255 70mA、40V、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータの評価基板
TPS7B4255EVM-062 評価基板 (EVM) は、回路アプリケーションで使用する TPS7B4255-Q1 リニア レギュレータの動作と性能を評価する場合に役立ちます。
この具体的な 評価基板 (EVM) の構成が採用しているのは、車載アプリケーション向け、70mA、高電圧対応、電圧トラッキング LDO (低ドロップアウト) レギュレータと、寄生成分を非常に低い値に抑えた測定向けに最適化済みのオンボード負荷過渡回路です。このレギュレータは、3mVのトラッキング許容差で最大70mAを供給でき、広い入力電圧(VIN (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点