TPS7B69
- 4-V to 40-V Wide VI Input Voltage Range With up
to 45-V Transient - Maximum Output Current: 150 mA
- Low Quiescent Current (IQ):
- 15 µA Typical at Light Loads
- 25 µA Maximum Under Full Temperature
- 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA
Load Current - 10-mV Line Regulation Maximum
- 20-mV Load Regulation Maximum
- Stable With Low-ESR Ceramic Output Capacitor
(2.2 µF to 100 µF) - Fixed 3.3-V and 5-V Output Voltage Options
- Integrated Fault Protection:
- Thermal Shutdown
- Short-Circuit Protection
- Packages:
- 5-Pin SOT-23 Package
- 4-Pin SOT-223 Package
The TPS7B69xx device is a low-dropout linear regulator that operates at up to 40-V
VI. With only
15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is applicable for standby
microcontrol-unit systems, especially for always-on applications like e-meters, fire alarms, and
smoke detectors.
The devices have integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx device operates over a –40°C to 105°C temperature range.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS7B69xx 40-V Ultralow-Iq Low-Dropout Regulator データシート | 2016年 4月 25日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
DRV8106H-Q1EVM — 車載対応、広い同相モードに対応する電流センス・アンプ搭載、ハーフ・ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの評価基板
DRV8106H-Q1EVM は、統合型の車載認証取得済みブラシ付き DC モーター ドライブである DRV8106H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8106H-Q1 は高集積のハーフブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。
このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)
DRV8705H-Q1EVM — 車載対応、ローサイド電流センス・アンプ搭載、H ブリッジ・スマート・ゲート・ドライバの EVM (評価基板)
DRV8705H-Q1EVM は、統合型の車載認証済みブラシ付き DC モーター ドライバである DRV8705H-Q1 を評価するための設計を採用しています。DRV8705H-Q1 は高集積の H ブリッジ ゲート ドライバであり、ハイサイドとローサイドの各 N チャネル パワー MOSFET を駆動する能力があります。ハイサイドで内蔵の電圧増倍チャージ・ポンプを使用し、ローサイドでリニア・レギュレータを使用して、適切なゲート・ドライブ電圧を生成します。
このデバイスはスマート・ゲート・ドライブ・アーキテクチャを使用し、システム・コストの削減と信頼性の向上に貢献します。ゲート (...)
TPS7B6950EVM — TPS7B6950QDCYRQ1 低静止電流 LDO 評価モジュール
The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature (...)
TIDA-010054 — レベル 3 の電気自動車 (EV) 充電ステーション向け、双方向、デュアル アクティブ ブリッジのリファレンス デザイン
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。