ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

TPS7H1121-SP

アクティブ

Radiation-hardened QMLV, 2.25V to 14V input, 2A low-dropout (LDO) regulator

製品詳細

Rating Space Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.25 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 13.2 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 10 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 6.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (krad) 100
Rating Space Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 2.25 Iout (max) (A) 2 Output options Adjustable Output Vout (max) (V) 13.2 Vout (min) (V) 0.6 Fixed output options (V) 0 Noise (µVrms) 4 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 10 Features Adjustable current limit, Enable, Power good, Soft start Thermal resistance θJA (°C/W) 30.5 Load capacitance (min) (µF) 6.8 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 1.5 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 400 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 75 Radiation, TID (typ) (krad) 100
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696
  • 吸収線量放射線特性評価済み。
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si) または 50krad(Si)

  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • LET = 75MeV-cm2/mg で、シングル イベント機能割り込み (SEFI) 特性評価済み
    • LET = 75MeV-cm2/mg でシングル イベント過渡 (SET) 特性評価済み
  • ワイド VIN 範囲:2.25V ~ 14V
  • 2A の最大出力電流
  • 3V を超える VIN の負荷および温度に対する精度:±1.5%
  • 3V 未満の VIN の負荷および温度に対する精度:±1.8%
  • 外付けコンデンサによるソフトスタート (SS) 制御
  • 電源シーケンス用、オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • 外付け抵抗 (CL) でプログラム可能な電流制限
  • STAB ピンを活用したオプションの外部制御ループ補償が可能
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • ASTM E595 に準拠した脱ガス試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲:-55℃~125℃
  • 吸収線量放射線特性評価済み。
    • 放射線耐性保証 (RHA):100krad(Si) または 50krad(Si)

  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg に対する耐性
    • LET = 75MeV-cm2/mg で、シングル イベント機能割り込み (SEFI) 特性評価済み
    • LET = 75MeV-cm2/mg でシングル イベント過渡 (SET) 特性評価済み
  • ワイド VIN 範囲:2.25V ~ 14V
  • 2A の最大出力電流
  • 3V を超える VIN の負荷および温度に対する精度:±1.5%
  • 3V 未満の VIN の負荷および温度に対する精度:±1.8%
  • 外付けコンデンサによるソフトスタート (SS) 制御
  • 電源シーケンス用、オープン ドレインのパワー グッド (PG) 出力
  • 外付け抵抗 (CL) でプログラム可能な電流制限
  • STAB ピンを活用したオプションの外部制御ループ補償が可能
  • 非常に優れた負荷 / ライン過渡応答
  • ASTM E595 に準拠した脱ガス試験済みのプラスチック パッケージ
  • 軍用温度範囲:-55℃~125℃

TPS7H1121は、耐放射線特性をもった低ドロップアウトのリニアレギュレータ (LDO) で、広い入力電圧範囲で動作し、宇宙環境で使用されるデバイスへの電力供給に最適化されています。デバイスは 2.25V~14V の入力に対して、最大 2A の電流を供給できます。

このデバイスは安定性が優れており、広い範囲で調整可能な電流制限機能を搭載しています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1121 にはイネーブル オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、パワー グッドのオープン ドレイン出力が搭載されています。

TPS7H1121は、耐放射線特性をもった低ドロップアウトのリニアレギュレータ (LDO) で、広い入力電圧範囲で動作し、宇宙環境で使用されるデバイスへの電力供給に最適化されています。デバイスは 2.25V~14V の入力に対して、最大 2A の電流を供給できます。

このデバイスは安定性が優れており、広い範囲で調整可能な電流制限機能を搭載しています。FPGA、DSP、マイクロコントローラの複雑な電力要件に対応するため、TPS7H1121 にはイネーブル オンおよびオフ機能、ソフトスタートのプログラム機能、パワー グッドのオープン ドレイン出力が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TPS7H1111-SP アクティブ 耐放射線設計、QMLV および QMLP、1.5A 超低ノイズ、高 PSRR、低ドロップアウト(LDO)レギュレータ QMLV high-performance LDO with lower noise, higher PSRR

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H1121-SP および TPS7H1121-SEP、2.25V~14V 入力、2A、耐放射線低ドロップアウト (LDO) リニア レギュレータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 11月 7日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1121-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2026年 2月 13日
* SMD TPS7H1121-SP SMD 5962-23203 2024年 12月 16日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1121-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report PDF | HTML 2024年 9月 19日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H1121-SP Single-Event Effects (SEE) PDF | HTML 2024年 9月 18日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート 気密パッケージ リフロー プロファイル、終端仕上げ、およびリード ト リムとフォーム (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 11月 20日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
証明書 TPS7H1121EVM-CVAL EU Declaration of Conformity (DoC) 2024年 4月 5日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H1121EVM-CVAL — TPS7H1121-SP 評価基板

TPS7H1121EVM-CVAL は、単一の TPS7H1121-SP LDO レギュレータの動作を提示します。この基板は、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、カスタマイズ構成のテストに使用できるほか、テスト ポイントと SMA コネクタによる簡単な性能検証が可能です。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

TPS7H1121-SP PSpice Model

SLVME97.ZIP (36 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian