ホーム パワー マネージメント シーケンサ

TPS7H3014-SP

アクティブ

耐放射線特性、QMLV、14V、4 チャネル、電源シーケンサ

製品詳細

Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Supply voltage (max) (V) 14 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
Number of supplies monitored 4 Number of sequenced outputs 4 Rating Space Supply voltage (max) (V) 14 Supply voltage (min) (V) 3 Iq (typ) (mA) 2.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125
CFP (HFT) 22 60.221856 mm² 6.211 x 9.696
  • 耐放射線性能:
    • QML 向け吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)、SEP 向け 50krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の、最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
  • 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
  • 単一のデバイスで最大 4 つの電圧レールのシーケンス制御と監視
    • デイジー チェーン機能によりチャネル数を拡張
  • 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ:
    • シーケンスのアップ / ダウン遅延
    • レギュレーションまでのシーケンス アップ時間
  • 逆順シーケンス ダウン
  • 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
    • 全体で 599mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
    • 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
  • 1.6V~7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
    • グローバル ENx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
    • 共通の SEQ_DONE および PWRGD プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
  • ステート マシンに起因するフォルトを監視するための FAULT オープン ドレイン出力
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ

  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能
  • 耐放射線性能:
    • QML 向け吸収線量 (TID) 100krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)、SEP 向け 50krad(Si)
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント バーンアウト (SEB)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR) の、最大線エネルギー付与 (LET) = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
    • シングル イベント機能割り込み (SEFI) およびシングル イベント過渡 (SET) の最大 LET = 75MeV-cm2/mg (QML) および 43MeV-cm2/mg (SEP) に対する耐性
  • 広い電源入力電圧範囲 (VIN):3V ~ 14V
  • 単一のデバイスで最大 4 つの電圧レールのシーケンス制御と監視
    • デイジー チェーン機能によりチャネル数を拡張
  • 単一抵抗によりプログラム可能なグローバル タイマ:
    • シーケンスのアップ / ダウン遅延
    • レギュレーションまでのシーケンス アップ時間
  • 逆順シーケンス ダウン
  • 高精度のスレッショルド電圧とヒステリシス電流
    • 全体で 599mV ±1% の VTH_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
    • 全体で 24µA ±3% の IHYS_SENSEx:電圧、温度、放射線 (TID)
  • 1.6V~7V のプログラマブル プルアップ電圧に対応するプッシュプル出力
    • グローバル ENx プルアップ ドメイン (VPULL_UP1)
    • 共通の SEQ_DONE および PWRGD プルアップ ドメイン (VPULL_UP2)
  • ステート マシンに起因するフォルトを監視するための FAULT オープン ドレイン出力
  • ASTM E595 に準拠したガス排出試験済みのプラスチック パッケージ

  • 軍用温度範囲 (–55℃~125℃) を供給可能

TPS7H3014 は統合型、3V~14V、4 チャネル、放射線耐性保証の電源シーケンサです。複数のデバイスをデイジー チェーン構成で接続することにより、チャネル数を拡張できます。このデバイスは、アクティブ High (「ON」) 入力搭載の集積回路 (IC) 向けに、シーケンス アップ / ダウン制御信号を提供します。さらに、SEQ_DONE フラグと PWRGD フラグが、監視対象の電源ツリーのシーケンスと電源ステータスを監視するために提供されています。

正確な 599mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% ヒステリシス電流により、立ち上がりおよび立ち下がり監視電圧をプログラム可能です。立ち上がりおよび立ち下がり遅延時間は、単一の抵抗を使用してグローバルにプログラムされます。また、SENSEx の立ち上がり電圧を追跡するためのタイム トゥ レギュレーション タイマが搭載されています。これらの機能に加えて、FAULT 検出ピンが組み込まれており、内部で生成されるフォルトを監視して、宇宙の電源シーケンス アプリケーションに対するシステム レベルの信頼性を向上させます。QML バリアント 5962R2320101VXC では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。

TPS7H3014 は統合型、3V~14V、4 チャネル、放射線耐性保証の電源シーケンサです。複数のデバイスをデイジー チェーン構成で接続することにより、チャネル数を拡張できます。このデバイスは、アクティブ High (「ON」) 入力搭載の集積回路 (IC) 向けに、シーケンス アップ / ダウン制御信号を提供します。さらに、SEQ_DONE フラグと PWRGD フラグが、監視対象の電源ツリーのシーケンスと電源ステータスを監視するために提供されています。

正確な 599mV ±1% のスレッショルド電圧と 24µA ±3% ヒステリシス電流により、立ち上がりおよび立ち下がり監視電圧をプログラム可能です。立ち上がりおよび立ち下がり遅延時間は、単一の抵抗を使用してグローバルにプログラムされます。また、SENSEx の立ち上がり電圧を追跡するためのタイム トゥ レギュレーション タイマが搭載されています。これらの機能に加えて、FAULT 検出ピンが組み込まれており、内部で生成されるフォルトを監視して、宇宙の電源シーケンス アプリケーションに対するシステム レベルの信頼性を向上させます。QML バリアント 5962R2320101VXC では、SMD (Standard Microcircuit Drawing) を利用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H3014-SP および TPS7H3014-SEP 耐放射線特性、14V、4 チャネル シーケンサ データシート (Rev. D 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2025年 10月 21日
* SMD TPS7H3014-SP SMD 5962-23201 2024年 6月 20日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SP Single-Event Effects (SEE) PDF | HTML 2024年 6月 12日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Report 2024年 4月 4日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3014-SP Total Ionizing Dose (TID) Report 2024年 4月 4日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション概要 QML 製品に対する DLA 承認済みの最適化内容 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 8月 18日
アプリケーション・ノート 重イオン軌道環境単一事象効果の推定 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 7月 7日
その他の技術資料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
アプリケーション・ノート QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
アプリケーション・ノート DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H3014EVM-CVAL — TPS7H3014-SP 評価基板

TPS7H3014EVM-CVAL は、単一の TPS7H3014-SP シーケンサの動作を提示します。このボードは、追加の部品を実装するためのフットプリントを確保しており、デイジーチェーン シーケンスなど、カスタマイズ構成のテストに使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット

これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。

シミュレーション・モデル

TPS7H3014-SP and TPS7H3014-SEP PSpice Transient Model

SNVMCF1.ZIP (72 KB) - PSpice Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-050088 — 耐放射線特性、Versal AI エッジ 向け電源のリファレンス デザイン

これは、AMD の Versal™ AI Edge XQRVE2302 用耐放射線電源アーキテクチャのリファレンス デザインです。Versal Edge は、宇宙アプリケーション向けの採用システムオンチップ (SoC) であり、小型フォームファクタで高レベルの性能を実現します。この設計を宇宙環境で最大限に使用するには、信頼性の高い電力供給が不可欠です。この電力設計は、各種のレールに電力を供給する複数のデバイスとシーケンサを搭載しており、レールを適切に順序付け、監視します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
CFP (HFT) 22 Ultra Librarian