ホーム パワー マネージメント DDR メモリ向け電源 IC

TPS7H3302-SEP

アクティブ

耐放射線特性、2.3V ~ 3.5V 入力、3A のシンク (吸い込み) / ソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ

製品詳細

DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
DDR memory type DDR2, DDR3, DDR4 Control mode S3, S4/S5 Iout VTT (max) (A) 3 Iq (typ) (mA) 18 Output VREF, VTT Vin (min) (V) 0.9 Vin (max) (V) 3.5 Features Complete Solution, Shutdown Pin for S3 Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Regulator type Linear Regulator Vin bias (max) (V) 3.5 Vin bias (min) (V) 2.375 Vout VTT (min) (V) 0.6
HTSSOP (DAP) 32 89.1 mm² 11 x 8.1
  • QMLP TPS7H3302-SP の SMD (Standard Microcircuit Drawing) 5962R14228 が利用可能
  • 宇宙向け強化プラスチックの VID (Vendor Item Drawing) V62/22615 が利用可能
  • 吸収線量 (TID) 特性
    • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) または 50krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR)、シングル イベント バーンアウト (SEB) の耐性:LET = 70MeV-cm2/mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET)、シングル イベント機能割り込み (SEFI)、シングル イベント アップセット (SEU) の耐性:70MeV-cm2/mg まで
  • DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 終端アプリケーションをサポート
  • 入力電圧:2.5V レールと 3.3V レールをサポート
  • 0.9V まで引き下げられた独立した低電圧入力 (VLDOIN)により電力効率が向上
  • 3A のシンクおよびソース ターミネーション レギュレータ
  • イネーブル入力とパワー グッド出力による電源シーケンス
  • VTT ターミネーション レギュレータ
    • 出力電圧範囲:0.5~1.75V
    • 3A のシンクおよびソース電流
  • センス入力を備えた高精度分圧回路を内蔵
  • リモート センシング (VTTSNS)
  • VTTREF バッファ付きリファレンス
    • VDDQSNS に対する 49%~51% の精度 (±3mA)
    • ±10mA のシンクおよびソース電流
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流制限 (OCL) 機能を内蔵
  • プラスチック パッケージ
  • QMLP TPS7H3302-SP の SMD (Standard Microcircuit Drawing) 5962R14228 が利用可能
  • 宇宙向け強化プラスチックの VID (Vendor Item Drawing) V62/22615 が利用可能
  • 吸収線量 (TID) 特性
    • 吸収線量 (TID) 100krad(Si) または 50krad(Si) までの放射線耐性保証 (RHA)
  • シングル イベント効果 (SEE) の特性
    • シングル イベント ラッチアップ (SEL)、シングル イベント ゲート ラプチャー (SEGR)、シングル イベント バーンアウト (SEB) の耐性:LET = 70MeV-cm2/mg まで
    • シングル イベント過渡 (SET)、シングル イベント機能割り込み (SEFI)、シングル イベント アップセット (SEU) の耐性:70MeV-cm2/mg まで
  • DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 終端アプリケーションをサポート
  • 入力電圧:2.5V レールと 3.3V レールをサポート
  • 0.9V まで引き下げられた独立した低電圧入力 (VLDOIN)により電力効率が向上
  • 3A のシンクおよびソース ターミネーション レギュレータ
  • イネーブル入力とパワー グッド出力による電源シーケンス
  • VTT ターミネーション レギュレータ
    • 出力電圧範囲:0.5~1.75V
    • 3A のシンクおよびソース電流
  • センス入力を備えた高精度分圧回路を内蔵
  • リモート センシング (VTTSNS)
  • VTTREF バッファ付きリファレンス
    • VDDQSNS に対する 49%~51% の精度 (±3mA)
    • ±10mA のシンクおよびソース電流
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO)、過電流制限 (OCL) 機能を内蔵
  • プラスチック パッケージ

TPS7H3302 は、耐放射線性のダブル データ レート (DDR) 3A ターミネーション レギュレータで、VTTREF バッファが内蔵されています。このレギュレータは、シングル ボード コンピュータ、ソリッド ステート レコーダ、ペイロード処理などの宇宙向け DDR 終端アプリケーション用に、包括的でコンパクトな低ノイズ ソリューションを提供するように特化して設計されています。

TPS7H3302 は DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 を使用する DDR VTT 終端アプリケーションをサポートしています。TPS7H3302 VTT レギュレータの高速過度応答により、読み取り / 書き込み状況で非常に安定した電源を実現できます。また、TPS7H3302 には、VTT をトラッキングしてソリューション サイズをさらに縮小する VTTREF 電源も内蔵されています。シンプルな電源シーケンスを実現するために、TPS7H3302 にはイネーブル入力とパワー グッド出力 (PGOOD) の両方が内蔵されています。イネーブル信号を使用して、Suspend to RAM (S3) パワーダウン モードで VTT を放電することもできます。

TPS7H3302 は、耐放射線性のダブル データ レート (DDR) 3A ターミネーション レギュレータで、VTTREF バッファが内蔵されています。このレギュレータは、シングル ボード コンピュータ、ソリッド ステート レコーダ、ペイロード処理などの宇宙向け DDR 終端アプリケーション用に、包括的でコンパクトな低ノイズ ソリューションを提供するように特化して設計されています。

TPS7H3302 は DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 を使用する DDR VTT 終端アプリケーションをサポートしています。TPS7H3302 VTT レギュレータの高速過度応答により、読み取り / 書き込み状況で非常に安定した電源を実現できます。また、TPS7H3302 には、VTT をトラッキングしてソリューション サイズをさらに縮小する VTTREF 電源も内蔵されています。シンプルな電源シーケンスを実現するために、TPS7H3302 にはイネーブル入力とパワー グッド出力 (PGOOD) の両方が内蔵されています。イネーブル信号を使用して、Suspend to RAM (S3) パワーダウン モードで VTT を放電することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TPS7H3302-SP アクティブ 耐放射線特性、QMLP、2.3V ~ 3.5V 入力、3A シンク / ソース (吸い込みと供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ QMLP plastic package version with higher TID and SEE radiation performance
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS7H3301-SP アクティブ 耐放射線特性 QMLV、2.3V ~ 3.5V 入力、3A シンク / ソース (吸い込みと供給)、DDR 終端 LDO レギュレータ QMLV ceramic version with higher TID and SEE radiation performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS7H3302-SP、TPS7H3302-SEP 耐放射線性特性、3A、DDR 終端レギュレータ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 1月 17日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3302-SEP and TPS7H3302-SP Neutron Displacement Damage Characterization Test Report (Rev. A) 2024年 2月 16日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3302-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. B) 2023年 7月 11日
* VID TPS7H3302-SEP VID V62-22615 2023年 6月 9日
* 放射線と信頼性レポート TPS7H3302-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2023年 5月 10日
* 放射線と信頼性レポート Single Event Effects Report of the TPS7H3302-SEP Sink and Source DDR Termination 2023年 1月 13日
セレクション・ガイド TI Space Products (Rev. L) 2026年 3月 27日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power AMD Kintex XQRKU060 FPGA PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Using Space Grade Power Components to Power Microchip RT PolarFire FPGA PDF | HTML 2023年 9月 20日
アプリケーション・ノート Space Grade Power Solution for Microsemi RTG4 PDF | HTML 2023年 5月 2日
証明書 TPS7H3302EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2023年 4月 11日
アプリケーション・ノート Reduce the Risk in Low-Earth Orbit Missions with Space Enhanced Plastic Products (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 15日
e-Book(PDF) Radiation Handbook for Electronics (Rev. A) 2019年 5月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS7H3302EVM — TPS7H3302 3A シンク (吸い込み) とソース (供給)、DDR 終端 LDO レギュレータの評価基板

TPS7H3302 (LP085) 評価基板 (EVM) は、TPS7H3302-SEP の性能と特性を評価するためのプラットフォームです。この製品は耐放射線特性であり、DDR、DDR2、DDR3、DDR3L、DDR4 の終端に適した低ドロップアウト (LDO) レギュレータです。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — AMD Versal コア XQRVC1902 ACAP と TI の耐放射線特性製品を採用した Alpha Data の ADM-VA601 キット

これは 6U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VA600 は、1 個の FMC+ コネクタ、DDR4 DRAM、システム監視機能を搭載したモジュール型ボードのデザインです。主な部品は、耐放射線特性のパワー マネージメント、インターフェイス、クロック処理機能、組込みプロセッシング (-SEP) の各デバイスです。

評価ボード

ALPHA-3P-VB630-SPACE-AMD — AMD Versal エッジ XQRVE2302 ACAP と TI の耐放射線製品を使用した Alpha Data ADM-VB630 キット

これは 3U の VPX フォーム ファクタで、AMD-Xilinx® Versal AI Edge XQRVE2302 適応型 SoC/FPGA を提示します。ADM-VB630 は、シングルボード コンピュータ ボードです。部品の大部分は、放射線耐性を備えたパワー マネージメント、インターフェイス、センシング (-SEP) ポートフォリオに含まれています。

シミュレーション・モデル

TPS7H3302-SEP PSpice Model

SLVME03.ZIP (45 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

TIDA-050088 — 耐放射線特性、Versal AI エッジ 向け電源のリファレンス デザイン

これは、AMD の Versal™ AI Edge XQRVE2302 用耐放射線電源アーキテクチャのリファレンス デザインです。Versal Edge は、宇宙アプリケーション向けの採用システムオンチップ (SoC) であり、小型フォームファクタで高レベルの性能を実現します。この設計を宇宙環境で最大限に使用するには、信頼性の高い電力供給が不可欠です。この電力設計は、各種のレールに電力を供給する複数のデバイスとシーケンサを搭載しており、レールを適切に順序付け、監視します。
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTSSOP (DAP) 32 Ultra Librarian