TPS92662A-Q1
- 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み
- グレード 1:動作時周囲温度 -40°C~125°C
- デバイス HBM 分類レベル H1C
- デバイス CDM 分類レベル C5
- 入力電圧範囲:4.5V~60V
- 12 個の内蔵バイパス・スイッチ
- マルチドロップ UART 通信インターフェイス
- TPS92662-Q1 および TPS92663-Q1 デバイスと互換
- CAN 物理レイヤと互換
- 2 つの多重化入力を持つ 8 ビット ADC
- 水晶発振器ドライバとクロック・バッファの駆動能力をプログラム可能
- 優れた放射および伝導 EMI 性能
- 外部 EEPROM I2C インターフェイス
- プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
- LED の開路および短絡検出および保護
- 時分割多重化により 12 を超える LED ストリングのマルチ LMM 同期をサポート
TPS92662A-Q1 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれ、各サブストリングは個別の LED をバイパスする、直列接続された3 つの内蔵スイッチで構成されます。個別のサブストリングにより、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。
TPS92662A-Q1 は、プログラム可能なピアス水晶発振器ドライバを備えています。水晶またはセラミック振動子の製造業者の推奨事項に基づいてドライバの駆動能力を選択することで、最適な性能が得られます。このデバイスは、駆動能力を選択可能なクロック・バッファも内蔵しています。クロック・バッファの駆動能力を変えることで、立ち上がりおよび立ち下がり時間とクロック信号から生成される EMI が制御できます。必要に応じて、クロック信号から生成されるノイズをなくし最高の EMI 性能を実現するために、クロック・バッファを無効にすることもできます。
TPS92662A-Q1 はマルチドロップの UART (ユニバーサル非同期レシーバ・トランスミッタ) シリアル・インターフェイスをサポートしており、TPS92662-Q1 および TPS92663-Q1 デバイスと互換です。I2C通信インターフェイスを使用して外部のEEPROMの読み書きが可能で、システムの較正データをこのEEPROMに保存できます。
2 つの多重化された入力を持つ内蔵 8 ビット ADC をシステムの温度補償に使用できます。また、ビニング値を測定して LED のビニングとコーディングを行うこともできます。
内部のチャージ・ポンプのレールにより、LED バイパス・スイッチのゲート・ドライブ電圧を供給します。バイパス・スイッチのオン抵抗 (RDS(on)) が低いため、伝導損失と消費電力を最小化できます。
TPS92662A-Q1 と TPS92662-Q1 のどちらにも同じレジスタ設定が組み込まれ、ストリング内の個々の LED の位相シフトとパルス幅をプログラムしたり、LED の開路および短絡フォルトを通知したりするために使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TPS92662A-Q1 EMI 緩和手法を採用した高輝度 LED マトリクス・マネージャ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2020年 6月 5日 |
アプリケーション・ノート | Automotive Front Headlight Selection Guide | PDF | HTML | 2021年 4月 16日 | |||
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsK | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Selecting Functional Safety Products for Automotive and Industrial ApplicationsN | 2020年 6月 9日 | ||||
ホワイト・ペーパー | 自動車および工業分野における機能安全認証の合理化 | 英語版 | 2020年 6月 9日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TPS92662AEVM6-104 — TPS92662A-Q1 6 チャネル マトリクスの評価基板
TPS92662A-Q1-FS-NDA — TPS92662A-Q1 functional safety information
サポート対象の製品とハードウェア
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTQFP (PHP) | 48 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。