ホーム パワー マネージメント LED ドライバ 車載 LED ドライバ

TPS92667-Q1

アクティブ

車載対応、高度診断機能搭載、低ノイズ、16 チャネル LED マトリクス マネージャ

製品詳細

Number of channels 16 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 60 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
Number of channels 16 Topology Floating Switch Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Capable Operating temperature range (°C) -40 to 125 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0 Vout (max) (V) 60 Features Fault Detection, Hybrid Dimming/Phase Shift, Integrated Switch, LED Open Detection, LED Shorted Detection, Precision Dimming Control, Synchronization Pin, Temperature Compensation
HTQFP (PHP) 48 81 mm² 9 x 9
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 16 個の内蔵バイパス・スイッチ
    • プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
    • プログラム可能なスルーレート制御
    • LED の開放検出および保護
  • UART シリアル通信
    • 外部システム・クロック用の LVDS クロック・レシーバ
    • LMM の以前の世代との互換性
    • CAN トランシーバ互換
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM 分類レベル H1C
    • デバイス CDM 分類レベル C5
  • 機能安全対応
    • 機能安全システム設計に役立つ資料を利用可能
  • 16 個の内蔵バイパス・スイッチ
    • プログラム可能な 10 ビット PWM 調光
    • プログラム可能なスルーレート制御
    • LED の開放検出および保護
  • UART シリアル通信
    • 外部システム・クロック用の LVDS クロック・レシーバ
    • LMM の以前の世代との互換性
    • CAN トランシーバ互換

TPS92667 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれます。各サブストリングは、個別の LED をバイパスする、直列接続された 4 つの内蔵スイッチで構成されます。これらのサブストリングは独立しているため、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。

この TPS92667 には、TPS92664 または TPS92665 デバイスからシステム・クロックを供給するための、低ノイズな LVDS レシーバ入力が内蔵されています。マルチドロップ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスは、TPS92664、TPS92665、TPS92662x および TPS92663x デバイスとの互換性を持ちます。

TPS92667 の内蔵レジスタは、ストリング内の各 LED の位相シフトおよびパルス幅のプログラミングと、LED の開放や短絡などの故障、および機能パラメータの通知に使用されます。

TPS92667 LED マトリクス・マネージャ・デバイスは、個別ピクセル・レベルで LED を制御することで、完全にダイナミックな適応型ライティング・ソリューションを実現します。このデバイスには 4 つのサブストリングが含まれます。各サブストリングは、個別の LED をバイパスする、直列接続された 4 つの内蔵スイッチで構成されます。これらのサブストリングは独立しているため、本デバイスには 1 つまたは複数の電流源を接続できます。

この TPS92667 には、TPS92664 または TPS92665 デバイスからシステム・クロックを供給するための、低ノイズな LVDS レシーバ入力が内蔵されています。マルチドロップ UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter) シリアル・インターフェイスは、TPS92664、TPS92665、TPS92662x および TPS92663x デバイスとの互換性を持ちます。

TPS92667 の内蔵レジスタは、ストリング内の各 LED の位相シフトおよびパルス幅のプログラミングと、LED の開放や短絡などの故障、および機能パラメータの通知に使用されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。ご注文

機能安全情報が入手可能です。NDA (秘密保持契約) が必要です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS92664-Q1 アクティブ 内部クロックと EEPROM 搭載、16 チャネル、低ノイズ LED マトリクス マネージャ 16-channel matrix manager with EEPROM, OSC, and ADC option.
TPS92665-Q1 アクティブ 内部クロック搭載、16 チャネル、低ノイズ LED マトリクス マネージャ 16-channel EMI-optimized matrix manager with internal oscillator

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS92667-Q1 車載対応、高度診断機能搭載、低ノイズ、16 チャネル LED マトリクス・マネージャ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 12月 9日
アプリケーション・ノート タイム マルチプレクシング:TPS92664-Q1、TPS92665-Q1、 TPS92667-Q1 LED マトリクス マネージャ PDF | HTML 2025年 12月 1日
証明書 TPS92667EVM-243 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS92667EVM-243 — TPS92667-Q1 LED マトリクス マネージャの評価基板

TPS92667-Q1 評価基板 (EVM) は、16 チャネル マトリクス マネージャ デバイスである TPS92667-Q1 と TPS92665-Q1 を採用しています。この評価基板 (EVM) キットには、3 枚の PCB と関連ケーブルが付属しており、標準的なマトリクス ヘッドライト システム向けのエンド ツー エンド (自己完結型) 電源ソリューションを実現できます。PSIL243 PCB は、1 個の TPS9265-Q1 デバイスと 3 個の TPS92667-Q1 デバイスを搭載しており、合計 64 個の LED のピクセル レベル制御が可能です。PSIL215 PCB (...)

ドライバまたはライブラリ

TPS92664-Q1-DESIGN TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 design resources

TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 design resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

TPS92664-Q1-FS-NDA TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 functional safety documentation

TPS92664-Q1, TPS92665-Q1, and TPS92667-Q1 functional safety documentation
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ドライバまたはライブラリ

TPS92667EVM-DESIGN TPS92667 evaluation module design resources

TPS92667 evaluation module design resources
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HTQFP (PHP) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ