TS3USB30E

アクティブ

シングル イネーブルおよび ESD 保護付き、高速 USB 2.0 1:2 Mux/Demux スイッチ

製品詳細

Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 900 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 4.3 ESD HBM (typ) (kV) 8 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 2 CON (typ) (pF) 7.5 Off isolation (typ) (dB) -40 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 10000 Ron channel match (max) (Ω) 0.35 Turnoff time (disable) (max) (ns) 25 Turnon time (enable) (max) (ns) 30 Rating Catalog
Protocols USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 900 Supply voltage (max) (V) 4.3 Supply voltage (min) (V) 3 Ron (typ) (mΩ) 6000 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 4.3 ESD HBM (typ) (kV) 8 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 2 CON (typ) (pF) 7.5 Off isolation (typ) (dB) -40 OFF-state leakage current (max) (µA) 1 Ron (max) (mΩ) 10000 Ron channel match (max) (Ω) 0.35 Turnoff time (disable) (max) (ns) 25 Turnon time (enable) (max) (ns) 30 Rating Catalog
UQFN (RSW) 10 2.52 mm² 1.8 x 1.4 VSSOP (DGS) 10 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2.7V~4.3V の VCC で動作
  • D+/D– ピンは最大 5.25V を許容
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • IOFF により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • RON = 10Ω (最大値)
  • ΔRON = 0.35Ω (標準値)
  • Cio(ON) = 7.5pF (標準値)
  • 低消費電力 (最大 70nA)
  • –3dB 帯域幅= 1400MHz (標準値)
  • JESD 78、クラス II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能 (1)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデルで 8000V (A114-B、クラス II)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • I/O ポートから GND への ESD 性能 (2)
    • 人体モデルで 15000V
  • 10 ピン UQFN でパッケージ (1.8mm x 1.4mm)

(1)OE および S 入力を除く

(2)高電圧 HBM は、標準の HBM テスト (A114-B、クラス II) に加えて実行されたもので、GND を基準としてテストされた I/Oポート にのみ適用されます。

  • 2.7V~4.3V の VCC で動作
  • D+/D– ピンは最大 5.25V を許容
  • 1.8V 互換の制御ピン入力
  • IOFF により部分的パワーダウン モードでの動作をサポート
  • RON = 10Ω (最大値)
  • ΔRON = 0.35Ω (標準値)
  • Cio(ON) = 7.5pF (標準値)
  • 低消費電力 (最大 70nA)
  • –3dB 帯域幅= 1400MHz (標準値)
  • JESD 78、クラス II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能 (1)
  • JESD 22 準拠で ESD 性能を試験済み
    • 人体モデルで 8000V (A114-B、クラス II)
    • 1000V、デバイス帯電モデル (C101)
  • I/O ポートから GND への ESD 性能 (2)
    • 人体モデルで 15000V
  • 10 ピン UQFN でパッケージ (1.8mm x 1.4mm)

(1)OE および S 入力を除く

(2)高電圧 HBM は、標準の HBM テスト (A114-B、クラス II) に加えて実行されたもので、GND を基準としてテストされた I/Oポート にのみ適用されます。

TS3USB30E は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅 1:2 スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1400MHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を対応する 2 つの出力のいずれかに、または 2 つの異なるホストからの作動出力を対応する 1 つの出力に多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB30E は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

TS3USB30E は、すべてのピンに ESD 保護セルが搭載されており、小型の UQFN パッケージ (1.8mm × 1.4mm) または VSSOP パッケージで供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

TS3USB30E は、USB I/O 数が限られたハブまたはコントローラを備えたハンドセットおよび民生アプリケーション (例:携帯電話、デジタル カメラ、ノート PC) での High-Speed USB 2.0 信号のスイッチングに特化して設計された高帯域幅 1:2 スイッチです。このスイッチは帯域幅が広く (1400MHz)、エッジと位相の歪みを最小限に抑えて信号を通過させることができます。このデバイスは、USB ホスト デバイスからの差動出力を対応する 2 つの出力のいずれかに、または 2 つの異なるホストからの作動出力を対応する 1 つの出力に多重化します。このスイッチは双方向であり、出力での高速信号の減衰は全くないか、あってもわずかです。TS3USB30E は、ビット間のスキューが小さく、チャネル間のノイズ分離が大きくなるよう設計されています。また、High-Speed USB 2.0 (480Mbps) などの各種規格に適合しています。

TS3USB30E は、すべてのピンに ESD 保護セルが搭載されており、小型の UQFN パッケージ (1.8mm × 1.4mm) または VSSOP パッケージで供給され、-40℃~85℃の自由気流温度範囲で動作が規定されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS3USB30E シングル イネーブル付きの ESD 保護 High-Speed USB 2.0 (480Mbps) 1:2 マルチプレクサ/デマルチプレクサ スイッチ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2024年 11月 4日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TS3USB30E S-Parameter Model

SCDM186.ZIP (130 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
UQFN (RSW) 10 Ultra Librarian
VSSOP (DGS) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ