TS3USB31
- VCC Operation at 3 V and 4.3 V
- 1.8-V Compatible Control-Pin Inputs
- IOFF Supports Partial Power-Down Mode Operation
- ron = 10 Ω Maximum
- Δron <0.35 Ω Typical
- Cio(ON) = 6 pF Typical
- Low Power Consumption (1 µA Maximum)
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 6000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 250-V Machine Model (A115-A)
- 6000-V Human-Body Model
- Wide –3-dB Bandwidth = 1220 MHz Typical
- Packaged in 8-Pin TQFN (1.5 mm × 1.5 mm)
The TS3USB31 is a 1:1 SPST high-bandwidth switch specially designed for the switching of high-speed USB 2.0 signals. This device comes in a small UQFN package for use in a handset or consumer applications, such as cell phones, digital cameras, and notebooks with hubs. The wide bandwidth (750 MHz) of this switch allows signals to pass with minimum edge and phase distortion. The switch is bidirectional and offers little or no attenuation of the high-speed signals at the outputs. It is designed for low bit-to-bit skew and high channel-to-channel noise isolation, and is compatible with various standards, such as high-speed USB 2.0 (480 Mbps).
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3USB31 1:1 SPST High-Speed USB 2.0 (480-Mbps) Bus Isolation Switch With Single Enable データシート (Rev. E) | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 | ||
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RSE) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。