TS3USB3200
- VCC Range: 2.7 V to 4.3 V
- Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility
Display Port (MyDP) Switch- Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
- Ron (Typical): 5.7 Ω
- Con (Typical): 2.5 pF
- USB Switch
- Bandwidth (–3 dB): 5.5 GHz
- Ron (Typical): 4.6 Ω
- Con (Typical): 2.5 pF
- Current Consumption: 40 µA Typical
- Special Features
- Flexible Power Control: Device Can be
Powered by VBUS Without VCC or by VCC Alone - IOFF Protection Prevents Current Leakage in
Powered-Down State (VCC and VBUS= 0 V) - 1.8-V Compatible Control Inputs (SEL1, SEL2,
and PSEL) - Overvoltage Tolerance (OVT) on All I/O Pins
up to 5.5 V Without External Components
- Flexible Power Control: Device Can be
- ESD Performance:
- 3.5-kV Human-Body Model (A114B, Class II)
- 1-kV Charged Device Model (C101)
- Package:
- 16-Pin UQFN Package (2.6 × 1.8 mm, 0.4-mm
Pitch)
- 16-Pin UQFN Package (2.6 × 1.8 mm, 0.4-mm
The TS3USB3200 is a differential single-pole, double throw (SPDT) multiplexer that includes a high-speed Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) switch and a USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) switch in the same package. Additionally included is a single-pole, double throw (SPDT) USB/MHL or MyDP ID switch for easy information control. These configurations allow the system designer to use a common USB or Mico-USB connector for both MHL/MyDP video signals and USB data.
The TS3USB3200 has a VCC range of 2.7 V to 4.3 V and also has the option to be powered by VBUS without VCC. The device supports a overvoltage tolerance (OVT) feature which allows the I/O pins to withstand overvoltage conditions (up to 5.5 V). The power-off protection feature forces all I/O pins to be in high impedance mode when power is not present. This allows full isolation of the signals lines without excessive leakage current. The select pins of TS3USB3200 are compatible with 1.8-V control voltage, allowing them to be directly interfaced with the General Purpose I/O (GPIO) from a mobile processor.
The TS3USB3200 comes with a small 16-pin UQFN package (2.6 mm × 1.8 mm in size), which makes it a perfect candidate for mobile applications.
技術資料
| 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TS3USB3200 SPDT USB 2.0 High-Speed (480 Mbps) and Mobile High-Definition Link (MHL) or Mobility Display Port (MyDP) Switch With additional SPDT ID Select Switch and Flexible Power Control データシート (Rev. B) | PDF | HTML | 2016年 7月 11日 | ||
| アプリケーション・ノート | シグナル コンディショナおよび USB ハブの高速レイアウトのガイド ライン (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2026年 1月 14日 | |
| アプリケーション・ノート | Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 31日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| UQFN (RSV) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。