TS5A26542
5V, 2:1 (SPDT), 2-channel, analog switch, 0.75Ω Ron, input logic translation
TS5A26542
- Specified Break-Before-Make Switching
- Low ON-State Resistance (0.75
Max) - Control Inputs Reference to VIO
- Low Charge Injection
- Excellent ON-State Resistance Matching
- Low Total Harmonic Distortion (THD)
- 2.25-V to 5.5-V Power Supply (V+)
- 1.65-V to 1.95-V Logic Supply (VIO)
- Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
- ESD Performance Tested Per JESD 22
- 2000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - 1000-V Charged-Device Model (C101)
- 300-V Machine Model (A115-A)
- 2000-V Human-Body Model
- COM Inputs
- 8000-V Human-Body Model
(A114-B, Class II) - ±15-kV Contact Discharge (IEC 61000-4-2)
- 8000-V Human-Body Model
- APPLICATIONS
- Cell Phones
- PDAs
- Portable Instrumentation
NanoFree Is a trademark of Texas Instruments
The TS5A26542 is a dual single-pole double-throw (SPDT) analog switch that is designed to operate from 2.25 V to 5.5 V. The device offers a low ON-state resistance with an excellent channel-to-channel ON-state resistance matching, and the break-before-make feature to prevent signal distortion during the transferring of a signal from one path to the another. The device has excellent total harmonic distortion (THD) performance and consumes very low power. These features make this device suitable for portable audio applications.
The TS5A26542 has a separate logic supply pin (VIO) that operates from 1.65 V to 1.95 V. VIO powers the control circuitry, which allows the TS5A26542 to be controlled by 1.8-V signals.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | 0.75-Ohm Dual SPDT Analog Switch With Input Logic Translation データシート (Rev. E) | 2009年 12月 16日 | |||
| アプリケーション・ノート | Selecting the Correct Texas Instruments Signal Switch (Rev. E) | PDF | HTML | 2022年 6月 2日 | |||
| アプリケーション・ノート | Multiplexers and Signal Switches Glossary (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
| アプリケーション・ノート | Preventing Excess Power Consumption on Analog Switches | 2008年 7月 3日 | ||||
| アプリケーション・ノート | Semiconductor Packing Material Electrostatic Discharge (ESD) Protection | 2004年 7月 8日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| DSBGA (YZT) | 12 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。