TS5USBC402

アクティブ

20V OVP(過電圧保護)機能搭載のデュアル 2:1、USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ、またはシングルエンド クロス スイッチ

製品詳細

Protocols UART, USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1200 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 20 Supply current (typ) (µA) 2.2 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 4.5 Off isolation (typ) (dB) -90 OFF-state leakage current (max) (µA) 1.2 Ron (max) (mΩ) 9000 Ron channel match (max) (Ω) 0.3 Turnoff time (disable) (max) (ns) 350 Turnon time (enable) (max) (ns) 1000 Rating Catalog
Protocols UART, USB 2.0 Configuration 2:1 SPDT Number of channels 2 USB speed (Mbps) 480 Bandwidth (MHz) 1200 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 2.3 Ron (typ) (mΩ) 5600 Input/output voltage (min) (V) 0 Input/output voltage (max) (V) 20 Supply current (typ) (µA) 2.2 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 COFF (typ) (pF) 3.5 CON (typ) (pF) 4.5 Off isolation (typ) (dB) -90 OFF-state leakage current (max) (µA) 1.2 Ron (max) (mΩ) 9000 Ron channel match (max) (Ω) 0.3 Turnoff time (disable) (max) (ns) 350 Turnon time (enable) (max) (ns) 1000 Rating Catalog
DSBGA (YFP) 12 2.52000000000000018 mm² 1.4000000000000001 x 1.8
  • 電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ、または柔軟なデュアル・シングルエンド・クロス・スイッチ
  • 共通ピンで0V~20Vの過電圧保護(OVP)
  • VCC = 0Vでの電源オフ保護
  • 低いRON: 9Ω (最大値)
  • BW: 1.2GHz (標準値)
  • CON: 4.5pF (標準値)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V
  • TS5USBC402: 標準温度範囲
    0℃~70℃
  • TS5USBC402I: 工業用温度範囲
    -40℃~85℃
  • 小型のDSBGAパッケージ
  • 電源電圧範囲: 2.3V~5.5V
  • 差動2:1または1:2スイッチ/マルチプレクサ、または柔軟なデュアル・シングルエンド・クロス・スイッチ
  • 共通ピンで0V~20Vの過電圧保護(OVP)
  • VCC = 0Vでの電源オフ保護
  • 低いRON: 9Ω (最大値)
  • BW: 1.2GHz (標準値)
  • CON: 4.5pF (標準値)
  • 低消費電力のディセーブル・モード
  • 1.8V互換のロジック入力
  • JESD 22を超えるESD保護
    • 人体モデル(HBM) 2000V
  • TS5USBC402: 標準温度範囲
    0℃~70℃
  • TS5USBC402I: 工業用温度範囲
    -40℃~85℃
  • 小型のDSBGAパッケージ

TS5USBC402は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスはデュアル2:1または1:2スイッチとして構成され、USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインを扱うよう最適化されています。

TS5USBC402のI/Oピン上の保護機能は、最高20Vに対応し、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を保護できます。

TS5USBC402は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションや容積の制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。

TS5USBC402は双方向、低消費電力のデュアル・ポート、高速、USB 2.0アナログ・スイッチで、 USB Type-C™システム用の保護機能が内蔵されています。このデバイスはデュアル2:1または1:2スイッチとして構成され、USB Type-C™システムのUSB 2.0 D+/-ラインを扱うよう最適化されています。

TS5USBC402のI/Oピン上の保護機能は、最高20Vに対応し、自動シャットオフ回路により、スイッチより後にあるシステムの部品を保護できます。

TS5USBC402は小型の12ピンDSBGAパッケージで供給され、モバイル・アプリケーションや容積の制限されるアプリケーションにとって最適な選択肢となります。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TS5USBC400 アクティブ デュアル 2:1、USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ、または 16V OVP(過電圧保護)搭載シングルエンド クロス スイッチ The TS5USBC400 has the same functionality and pin out, but supports lower overvoltage protection (OVP) at 16V for USB 2.0 data lines.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TS5USBC402 デュアル2:1 USB 2.0マルチプレクサ/デマルチプレクサ、またはシングルエンド・クロス・スイッチ、20Vの過電圧保護搭載 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2017年 12月 4日
アプリケーション・ノート High-Speed Layout Guidelines for Signal Conditioners and USB Hubs.. (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 9日
アプリケーション・ノート Passive Mux Selection Based On Bandwidth (Rev. A) PDF | HTML 2024年 7月 31日
技術記事 Strengthening overvoltage protection for USB connectors in mobile applications PDF | HTML 2018年 8月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TS5USBC402EVM — 20V 過電圧保護 (OVP) 機能付きデュアル 2:1 USB 2.0 マルチプレクサ / デマルチプレクサ評価基板

TS5USBC402 は、Type-C システム向けの統合保護機能を備えた双方向ローパワー デュアル ポート高速 USB 2.0 アナログ スイッチです。このデバイスはデュアル 2:1 または 1:2 スイッチとして構成され、Type-C システムの USB 2.0 D+/- ラインに対応するように最適化されています。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TS5USBC402 S-Parameter Model

SCDM175.ZIP (33 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFP) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ