TSMU818A045

アクティブ

8-channel 45V output, High Capacitive Drive Parametric Measurement Unit

製品詳細

Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage, Negative and Positive Output voltage range (V) -10 to 10, -15 to 15, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) 0 to 100 Product type Special-function DAC
Resolution (Bits) 18 Number of DAC channels 8 Interface type SPI Output type Buffered Current, Buffered Voltage, Negative and Positive Output voltage range (V) -10 to 10, -15 to 15, -20 to 20, -5 to 5 INL (max) (±LSB) 4 Reference type Ext Architecture R-2R Rating Catalog Features Integrated Temp Sensor Operating temperature range (°C) 0 to 100 Product type Special-function DAC
FCBGA (AMO) 196 400 mm² 20 x 20
  • 8 チャネル 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
  • プログラム可能な電流範囲
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 範囲
    • 外付け RSENSE により ±100mA
  • 45V の FV スパン (非対称範囲選択)
  • 10µF までの CLOAD で安定動作
  • チャネル独立の DAC
    • 複数の電圧範囲を持つ 18 ビット強制 DAC
    • 16 ビット オフセット、電圧クランプ DAC
    • 15 ビット電流クランプ DAC
  • 真の 18 ビット エンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
  • デュアル構成状態のデジタル アーキテクチャ
  • 高速電流クランプ
  • 8 チャネル 4 象限 PMU
    • FV、FI、FZ (高インピーダンス)、MV、および MI 機能
  • プログラム可能な電流範囲
    • 内部 ±5µA、±40µA、±200µA、±2mA 範囲
    • 外付け RSENSE により ±100mA
  • 45V の FV スパン (非対称範囲選択)
  • 10µF までの CLOAD で安定動作
  • チャネル独立の DAC
    • 複数の電圧範囲を持つ 18 ビット強制 DAC
    • 16 ビット オフセット、電圧クランプ DAC
    • 15 ビット電流クランプ DAC
  • 真の 18 ビット エンドポイント性能による、オフセット誤差およびゲイン誤差の較正
  • デュアル構成状態のデジタル アーキテクチャ
  • 高速電流クランプ

TSMU818A045 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として ±5µA から ±100mA の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。

8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアル インターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイス クロックで、デュアル ステート ダブル バッファ アーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。

TSMU818A045 は、8 個の独立したチャネルで構成された、高性能、高集積のパラメトリック測定ユニット (PMU) です。各チャネルには、強制電圧アンプへのプログラム可能な入力レベルを設定する 1 つの電圧出力 DAC と、2 つのクランプ入力 DAC が内蔵されています。抵抗による 5 つのプログラム可能な強制電流および測定電流範囲として ±5µA から ±100mA の範囲が利用可能です。これらの範囲のうち 4 つは、オンチップの検出抵抗を使用します。

8 個のチャネルに対する測定は、ワイヤード OR 構成で多重化できるため、外部マルチプレクサは不要です。各チャネル用の個別の測定出力も利用可能です。PMU 機能は、SPI 互換のシンプルなシリアル インターフェイスを使用して制御できます。80MHz のインターフェイス クロックで、デュアル ステート ダブル バッファ アーキテクチャによる、高速でのモード更新および状態変更が可能になっています。構成レジスタにより、強制条件または測定条件、DAC レベル、選択した電流範囲を簡単に変更できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TSMU818A045 8 チャネル、 18 ビット、 45 V、 100mA 出力、高容量駆動 パラメトリック測定ユニット (PMU) データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2020年 7月 27日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TSMU818A045EVM — TSMU818A045 評価基板

TSMU818A045EVM の評価基板は、評価基板グラフィカル ユーザー インターフェイス (GUI) を使用してプログラム可能な 8 個の出力チャネルを搭載しているほか、他の外部設定に合わせて選択可能な複数のジャンパも実装しています。この評価基板を制御するには、FTDI デバイスと USB を経由し、TSMU818A045EVM GUI ソフトウェアを実行しているパーソナル コンピュータ (PC) に接続します。オプションとして、TSWDC155EVM などの FPGA ボードと組み合わせて、TSMU818A045EVM 上で LPC と HPC をサポートする FMC (...)

計算ツール

ANALOG-ENGINEER-CALC — アナログ技術者向けカリキュレータ

アナログ エンジニア向けカリキュレータは、アナログ回路設計エンジニアが日常的に使用する反復的な計算の多くを迅速化します。この PC ベース ツールはグラフィカル インターフェイスにより、帰還抵抗を使用したオペアンプのゲイン設定から、A/D コンバータ (ADC) のドライブ バッファ回路の安定化に最適な部品の選択に至るまで、一般的に行われている各種計算のリストを表示します。

スタンドアロン ツールとして使用できるほか、『アナログ回路設計式一覧ポケット ガイド』で説明されているコンセプトと組み合わせることもできます。

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCBGA (AMO) 196 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ