TUSS4470

アクティブ

対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC

製品詳細

Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 19 Gain (max) (dB) 113 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 5 Supply voltage (max) (V) 36 Operating temperature range (°C) -25 to 105 Interface type SPI Rating Catalog
Type Analog front-end (AFE) Features Direct drive Gain (min) (dB) 19 Gain (max) (dB) 113 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 5 Supply voltage (max) (V) 36 Operating temperature range (°C) -25 to 105 Interface type SPI Rating Catalog
WQFN (RTJ) 20 16 mm² 4 x 4
  • 超音波アプリケーションのための 直接駆動トランスデューサ用ドライバとアナログ出力付きレシーバ段を内蔵
  • 入力ダイナミック・レンジが 86dB のアナログ・フロントエンド
    • ゲインを 10、12.5、15、20V/V に調整可能な初段低ノイズ・アンプ
    • 40kHz~500kHz の構成可能なバンドパス・フィルタ
    • 広帯域の対数アンプ
  • サポートするトランスデューサ周波数 (外部クロックで制御)
    • 40kHz~1MHz
    • プリドライバ・モード:40kHz~440kHz
  • 低消費電力アプリケーションに対応
    • スタンバイ・モード:1.7mA (標準値)
    • スリープ・モード:220µA (標準値)
  • 構成可能な駆動段
    • 内部 H ブリッジを使用してトランスデューサを励起する直接駆動
    • より大きな電流を駆動するため、内部 H ブリッジを使用して外部電界効果トランジスタ (FET) を駆動するプリドライバ構成
    • IO1 および IO2 ピンを使用してバースト・パターンを構成可能
  • 出力
    • VOUT:復調済みエコー・エンベロープの電圧出力
    • OUT3 ピン:入力信号のゼロクロス・コンパレータ出力
    • OUT4 ピン:プログラム可能な VOUT スレッショルドとの交差
  • マイクロコントローラ (MCU) を使用して構成するためのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)
  • 超音波アプリケーションのための 直接駆動トランスデューサ用ドライバとアナログ出力付きレシーバ段を内蔵
  • 入力ダイナミック・レンジが 86dB のアナログ・フロントエンド
    • ゲインを 10、12.5、15、20V/V に調整可能な初段低ノイズ・アンプ
    • 40kHz~500kHz の構成可能なバンドパス・フィルタ
    • 広帯域の対数アンプ
  • サポートするトランスデューサ周波数 (外部クロックで制御)
    • 40kHz~1MHz
    • プリドライバ・モード:40kHz~440kHz
  • 低消費電力アプリケーションに対応
    • スタンバイ・モード:1.7mA (標準値)
    • スリープ・モード:220µA (標準値)
  • 構成可能な駆動段
    • 内部 H ブリッジを使用してトランスデューサを励起する直接駆動
    • より大きな電流を駆動するため、内部 H ブリッジを使用して外部電界効果トランジスタ (FET) を駆動するプリドライバ構成
    • IO1 および IO2 ピンを使用してバースト・パターンを構成可能
  • 出力
    • VOUT:復調済みエコー・エンベロープの電圧出力
    • OUT3 ピン:入力信号のゼロクロス・コンパレータ出力
    • OUT4 ピン:プログラム可能な VOUT スレッショルドとの交差
  • マイクロコントローラ (MCU) を使用して構成するためのシリアル・ペリフェラル・インターフェイス (SPI)

TUSS4470 は、産業用超音波アプリケーション向けの 直接駆動高集積アナログ・フロント・エンドです。 トランスデューサ駆動段は、最大限のトランスデューサ印加電圧を得るために、直接駆動モードでトランスデューサを駆動するように構成できる内部 H ブリッジです。内部 H ブリッジは外部 FET 用プリドライバとしても構成できるため、大型トランスデューサの大電流と高電圧を駆動できます。

受信信号パスには、低ノイズ・リニア・アンプ、バンドパス・フィルタに続いて対数ゲイン・アンプが備わっているため、入力に応じた適切な増幅が可能です。この対数アンプのおかげで、弱いエコー信号に対して感度を高めることができ、反射エコーの全範囲にわたって優れた入力ダイナミック・レンジが得られます。

これらのドライバは、マイクロコントローラで直接制御してバースト信号を完全にカスタマイズすることも、カスタマイズ可能なバースト長を使用して SPI 経由でプログラムすることもできます。 TUSS4470 は、バースト信号を送受信する 1 つのトランスデューサをサポートすることも、送信と受信の機能を分離する 2 つのトランスデューサを構成することもできます。

TUSS4470 は、産業用超音波アプリケーション向けの 直接駆動高集積アナログ・フロント・エンドです。 トランスデューサ駆動段は、最大限のトランスデューサ印加電圧を得るために、直接駆動モードでトランスデューサを駆動するように構成できる内部 H ブリッジです。内部 H ブリッジは外部 FET 用プリドライバとしても構成できるため、大型トランスデューサの大電流と高電圧を駆動できます。

受信信号パスには、低ノイズ・リニア・アンプ、バンドパス・フィルタに続いて対数ゲイン・アンプが備わっているため、入力に応じた適切な増幅が可能です。この対数アンプのおかげで、弱いエコー信号に対して感度を高めることができ、反射エコーの全範囲にわたって優れた入力ダイナミック・レンジが得られます。

これらのドライバは、マイクロコントローラで直接制御してバースト信号を完全にカスタマイズすることも、カスタマイズ可能なバースト長を使用して SPI 経由でプログラムすることもできます。 TUSS4470 は、バースト信号を送受信する 1 つのトランスデューサをサポートすることも、送信と受信の機能を分離する 2 つのトランスデューサを構成することもできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TUSS4470 対数アンプを内蔵した変圧器駆動超音波センサ IC データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 7月 18日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Sensing Basics (Rev. D) PDF | HTML 2021年 12月 2日
アプリケーション・ノート Ultrasonic Application Optimization and Usage Guide: TUSS4470 and TDC1000 PDF | HTML 2021年 1月 18日
技術記事 Shrink your solution size with transformer-less ultrasonic ICs PDF | HTML 2020年 6月 15日
ユーザー・ガイド TUSS44x0 EVM for Ultrasonic Sensors User's Guide (Rev. A) 2020年 4月 2日
e-Book(PDF) E-book:産業用ロボット設計に関するエンジニア・ガイド 英語版 2020年 3月 25日
e-Book(PDF) E-book: An engineer’s guide to industrial robot designs.. 2020年 3月 25日
アプリケーション・ノート TUSS44x0 Software Development Guide PDF | HTML 2020年 3月 17日
アプリケーション・ノート Logarithmic Amplifier for Ultrasonic Sensor Signal Conditioning 2020年 3月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BOOSTXL-TUSS4470 — LDO評価基板付きTUSS4470ダイレクト ドライブ超音波トランスデューサ

TUSS4470 EVMは、BOOSTXL-TUSS4470とMSP-EXP430F5529LPの集合体であり、TUSS4470超音波センサ シグナル コンディショナとHブリッジ ドライバを全面的に評価することができます。トランスデューサーの互換性は、30~1000 kHzで動作するオープン トップまたはクローズド トップのトランスデューサーに拡張されています。変換器駆動段は内部Hブリッジで、変換器をダイレクト ドライブ モードで駆動し、変換器全体の最大電圧を達成するように構成することも、外部FETのプリ ドライバーとして構成し、より大きな変換器のための大電流 (...)
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SLDC021 TUSS Generation III EVM GUI

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
  • TUSS4440 対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC
  • TUSS4470 対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC
ハードウェア開発
評価ボード
  • BOOSTXL-TUSS4440 TUSS4440トランス駆動超音波トランスデューサとLDO評価基板
  • BOOSTXL-TUSS4470 LDO評価基板付きTUSS4470ダイレクト ドライブ超音波トランスデューサ
サポート・ソフトウェア

SLDC023 TUSS44x0 Energia Library and Code Example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
超音波センサ AFE
  • TUSS4440 対数アンプ搭載、トランス駆動形式の超音波センサ IC
  • TUSS4470 対数アンプ搭載、直接駆動形式の超音波センサ IC
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTJ) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ