ホーム データ コンバータ 統合型やスペシャル ファンクションの各データ コンバータ 医療用 AFE 超音波 AFE

1A パルサ搭載、送信ビームフォーマ内蔵、64 チャネル、3 レベル トランスミッタ

製品詳細

Device type Transmitter Number of input channels 64 Active supply current (typ) (mA) 20 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
Device type Transmitter Number of input channels 64 Active supply current (typ) (mA) 20 Supply voltage (max) (V) 5.5 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Interface type LVDS/Serial Rating Catalog
FCCSP (ACP) 196 144 mm² 12 x 12
  • トランスミッタ:
    • 64 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
  • 3 レベル パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:1A
    • 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–40dBc (5MHz 時)
    • -3dB 帯域幅 (400Ω || 125pF 負荷)
      • 22MHz (±100V 電源)
    • 超低消費電力 (受信時):0.1 mW/チャネル
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
    • 26Ω のターンオン抵抗
    • ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
    • 過渡グリッチ:10mVpp
  • オンチップ ビームフォーマ
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
    • 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
    • ビームフォーマの最大クロック速度:200MHz
    • パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
    • 4 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
    • 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 短いプログラム時間:約 2.5µs で遅延プロファイル更新
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • 高信頼性機能:
    • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
    • 電源シーケンスの要件なし
    • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
    • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
    • 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12 mm × 12 mm)、0.8mm ピッチ
  • トランスミッタ:
    • 64 チャネル 3 レベル パルサおよびアクティブ送受信 (T/R) スイッチ
  • 3 レベル パルサ:
    • 最大出力電圧:±100V
    • 最小出力電圧:±1V
    • 最大出力電流:1A
    • 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
    • 2 次高調波:–40dBc (5MHz 時)
    • -3dB 帯域幅 (400Ω || 125pF 負荷)
      • 22MHz (±100V 電源)
    • 超低消費電力 (受信時):0.1 mW/チャネル
  • アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
    • 26Ω のターンオン抵抗
    • ターンオンおよびターンオフ時間:100ns
    • 過渡グリッチ:10mVpp
  • オンチップ ビームフォーマ
    • チャネルごとの T/R スイッチ オン / オフ制御
    • 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2.5ns
    • 最大遅延:ビームフォーマのクロック周期の 214 倍
    • ビームフォーマの最大クロック速度:200MHz
    • パターンおよび遅延プロファイル用オンチップ RAM
    • 4 チャネルのグループに対して、ビームフォーマ パターンおよび遅延を格納するための 1 つの 512 × 32 メモリ
    • 長時間のパターンを可能にするグローバル繰り返し機能
  • 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル プログラミング インターフェイス
    • 短いプログラム時間:約 2.5µs で遅延プロファイル更新
    • SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット チェックサム
  • CMOS シリアル プログラミング インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
  • 高信頼性機能:
    • 内部温度センサと自動サーマル シャットダウン
    • 電源シーケンスの要件なし
    • 障害状態を検出するためのエラー フラグ レジスタ
    • 内蔵パッシブ部品によるフローティング電源とバイアス電圧
    • 小型パッケージ:FC-BGA-196 (12 mm × 12 mm)、0.8mm ピッチ

TX7364 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

TX7364 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 1A です。

デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ ソリューションとして使用できます。

TX7364 は、超音波イメージング システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ デバイスです。本デバイスは合計 64 のパルサ回路、64 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。

TX7364 はパルサ回路を内蔵しており、3 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 64 の出力をサポートします。最大出力電流は 1A です。

デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション システム、脳イメージング システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ ソリューションとして使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートやその他の設計リソースを用意しています。ご注文

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TX7364 3 レベル、64 チャネル トランスミッタ、オンチップ ビームフォーマ、T/R スイッチ付き データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 4月 30日
アプリケーション・ノート 超音波アプリケーション向け TI トランスミッタ製品概要 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 5日
アプリケーション・ノート Comparison Between TX7364 and TX7332 for 128-Channel Transmit, 64-Channel Receive PDF | HTML 2024年 10月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TX7364EVM — TX7364 評価基板

TX7364EVM を使用すると、TX7364 デバイスとその機能を評価できます。
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ACP) 196 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ