TX7516
- トランスミッタ:
- 16 チャネル / 5 レベルのパルサと、アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- 5 レベル・パルサ:
- 最大出力電圧:±100V
- 最小出力電圧:±1V
- 最大出力電流:2A
- 4A 出力電流モードをサポート
- 出力をグランドに放電するための真のゼロ復帰
- 2 次高調波:–45dBc (5MHz 時)
- –3dB 帯域幅 (1kΩ || 240pF 負荷)
- 20MHz (±100V 電源)
- 25MHz (±70V 電源)
- 35MHz (4A モードの ±100V 電源)
- 総合ジッタ:100fs (100Hz~20kHz での測定値)
- CW モードの近接位相ノイズ:–154dBc/Hz (5MHz 信号で 1kHz オフセット時)
- 超低消費電力 (受信時):1mW/ch
- アクティブ送信 / 受信 (T/R) スイッチ
- ターンオン抵抗 8Ω
- 電源オンおよび電源オフ時間:100ns
- 過渡グリッチ:10mVPP
- オンチップ・ビームフォーマ
- チャネルごとの T/R スイッチ・オン / オフ制御
- 遅延分解能:ビームフォーマの 1/2 クロック周期、最小 2ns
- 最大遅延:ビームフォーマの 214 クロック周期
- 最大ビームフォーマ・クロック速度:320MHz
- チャネルごとのパターン制御 (2K 種類)
- グローバルおよびローカル繰り返しパターンにより、せん断波イメージングのための長時間パターンを実現
- 120 の遅延プロファイルをサポート
- 高速 (最大 400MHz)、2 レーン LVDS シリアル・プログラミング・インターフェイス
- 短いプログラム時間:500ns 未満で遅延プロファイルを更新
- SPI 書き込みの失敗を検出するための 32 ビット・チェックサム機能
- CMOS シリアル・プログラミング・インターフェイス (最大 50MHz) をサポート
- 内部温度センサと自動サーマル・シャットダウン
- 電源シーケンスの要件なし
- 障害状態を検出するためのエラー・フラグ・レジスタ
- フローティング電源とバイアス電圧のための受動部品を内蔵
- 小型パッケージ:FC-BGA-144 (10mm × 10mm)、0.8mm ピッチ
TX7516 は、超音波イメージング・システム用の高度に統合された高性能トランスミッタ・ソリューションです。デバイスは合計 16 のパルサ回路、16 の送受信スイッチ (T/R または TR スイッチとも呼びます) を備え、オンチップ・ビームフォーマ (TxBF) をサポートしています。また、オンチップのフローティング電源を内蔵しているため、高電圧電源の必要数を削減できます。
TX7516 はパルサ回路を内蔵しており、5 つのレベルの高電圧パルス (最大 ±100V) を生成して、超音波トランスデューサの複数のチャネルを励起できます。このデバイスは計 16 の出力をサポートします。最大出力電流は 2A です。
デバイスは、超音波イメージング、非破壊検査、SONAR、LIDAR、船舶用ナビゲーション・システム、脳イメージング・システムなど、多くのアプリケーションのトランスミッタ・ソリューションとして使用できます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
商用ワイヤレス特化型 TX7516 の詳細なデータシートや他の設計リソースをご確認ください。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | TX7516 T/R スイッチとオンチップ・ビームフォーマを備えた、5 レベル、16 チャネル・トランスミッタ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 5月 12日 |
アプリケーション・ノート | Improve Portability of Ultrasound Scanners with TI High-Voltage Switches | PDF | HTML | 2024年 7月 12日 | |||
製品概要 | Optimizing the Size of Handheld Ultrasound Front-End Circuit Designs | PDF | HTML | 2023年 12月 15日 | |||
証明書 | TX7516EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 10月 5日 | ||||
アプリケーション概要 | Building High-Performance NDT Systems with Ultrasound Transmitters and Receivers | PDF | HTML | 2023年 8月 4日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
TX7516EVM — TX7516 16 チャネル、5 レベルのトランスミッタの評価基板
TX7516 評価基板 (EVM) は、TX7516 の性能と機能の評価に使用できます。この製品は、超音波画像処理システム向けの高集積かつ高性能のトランスミッタ ソリューションです。TX7516 は全部で 16 個のパルサー回路と 16 個の送受信スイッチを搭載しており、オンチップ ビーム フォーミングをサポートしています。
TX7516EVM は電流センシング回路を搭載しており、この回路を使用して、TX7516 がさまざまなモードで動作しているときの消費電力を評価することができます。この EVM は、プログラマブルな低ジッタのビーム フォーミング クロックも搭載しており、最大 320MHz (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
FCCSP (ALH) | 144 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。