データシート
この製品には新バージョンがあります
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
比較対象デバイスと類似の機能
UA723
- 150-mA Load Current Without External Power Transistor
- Adjustable Current-Limiting Capability
- Input Voltages up to 40 V
- Output Adjustable From 2 V to 37 V
- Direct Replacement for Fairchild uA723C
The uA723 is a precision integrated-circuit voltage regulator, featuring high ripple rejection, excellent input and load regulation, excellent temperature stability, and low standby current. The circuit consists of a temperature-compensated reference-voltage amplifier, an error amplifier, a 150-mA output transistor, and an adjustable-output current limiter.
The uA723 is designed for use in positive or negative power supplies as a series, shunt, switching, or floating regulator. For output currents exceeding 150 mA, additional pass elements can be connected as shown in Figures 4 and 5.
The uA723C is characterized for operation from 0°C to 70°C.
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Precision Voltage Regulators データシート (Rev. D) | 1999年 7月 21日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点