ホーム パワー マネージメント リニア レギュレータと低ドロップアウト (LDO) レギュレータ

500mA、負電圧リニア電圧レギュレータ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM79 アクティブ 1.5A、負電圧リニア電圧レギュレータ Wider voltage range
TPS7A33 アクティブ イネーブル搭載、1A、高 PSRR、負電圧、調整可能な低ドロップアウト電圧レギュレータ Wider voltage range

製品詳細

Rating Catalog Vin (max) (V) -7 Vin (min) (V) -25 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output, Negative Output Vout (max) (V) -5 Vout (min) (V) -8 Fixed output options (V) -8, -5 Noise (µVrms) 125 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
Rating Catalog Vin (max) (V) -7 Vin (min) (V) -25 Iout (max) (A) 0.5 Output options Fixed Output, Negative Output Vout (max) (V) -5 Vout (min) (V) -8 Fixed output options (V) -8, -5 Noise (µVrms) 125 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 23 Load capacitance (min) (µF) 0.1 Regulated outputs (#) 1 Accuracy (%) 3.75 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 1100 Operating temperature range (°C) 0 to 125
TO-220 (KCS) 3 46.228 mm² 10.16 x 4.55 TO-252 (KVU) 3 66.726 mm² 6.6 x 10.11
  • 3-Terminal Regulators
  • Output Current up to 500 mA
  • No External Components
  • High Power-Dissipation Capability
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Output Transistor Safe-Area Compensation

  • 3-Terminal Regulators
  • Output Current up to 500 mA
  • No External Components
  • High Power-Dissipation Capability
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Output Transistor Safe-Area Compensation

This series of fixed-negative-voltage integrated-circuit voltage regulators is designed to complement the µA78M00 series in a wide range of applications. These applications include on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. Each of these regulators delivers up to 500 mA of output current. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators make them essentially immune to overload. In addition to use as fixed-voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable output voltages and currents, and also as the power-pass element in precision regulators.

This series of fixed-negative-voltage integrated-circuit voltage regulators is designed to complement the µA78M00 series in a wide range of applications. These applications include on-card regulation for elimination of noise and distribution problems associated with single-point regulation. Each of these regulators delivers up to 500 mA of output current. The internal current-limiting and thermal-shutdown features of these regulators make them essentially immune to overload. In addition to use as fixed-voltage regulators, these devices can be used with external components to obtain adjustable output voltages and currents, and also as the power-pass element in precision regulators.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート uA79M00 Series データシート (Rev. K) 2005年 4月 25日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​