ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC2823B

アクティブ

16V/10V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、30V、2A、ダブルエンド対応 1MHz PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Current, Voltage Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward Control mode Current, Voltage Features Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 80
SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28C53 アクティブ 産業用、8.4V/7.6V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Supports Buck, Boost, Flyback topologies

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高速 PWM コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 9月 27日