ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UC3825B

アクティブ

16V/10V UVLO 搭載、50% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、30V、2A、ダブルエンド対応 1MHz PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current, Voltage Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
Topology Boost, Buck, Flyback, Forward, Full bridge, Half bridge, Push pull Control mode Current, Voltage Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Leading edge blanking, Multi-topology, Programmable max duty cycle, Soft start, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
TL494 アクティブ 40V、0.2A、300kHz PWM コントローラ Supports push-pull topology

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 高速 PWM コントローラ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2022年 9月 27日