ホーム パワー マネージメント AC/DC switching regulators AC/DC controllers

UC3842A

アクティブ

16V/10V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、30V、1A、500kHz、電流モード PWM コントローラ

製品詳細

Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency Duty cycle (max) (%) 100
Topology Boost, Buck, Buck boost, Flyback, Forward Control mode Peak current mode Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Dead time control, Error amplifier, Fixed frequency Duty cycle (max) (%) 100
PDIP (P) 8 92.5083 mm² 9.81 x 9.43 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 SOIC (D) 14 51.9 mm² 8.65 x 6 SOIC (DW) 16 106.09 mm² 10.3 x 10.3
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 最高500kHzでの動作
  • WEBENCH Power Designer により、UCx84xA を使用するカスタム設計を作成
  • オフラインおよび DC/DC コンバータ用に最適化
  • 低いスタートアップ電流 (0.5mA 未満)
  • トリムされた発振器放電電流
  • 自動フィードフォワード補償
  • パルス単位の電流制限
  • 拡張された負荷応答特性
  • ヒステリシス付きの低電圧誤動作防止
  • 二重パルスの抑制
  • 大電流のトーテムポール出力
  • 内部トリム付きのバンドギャップ参照
  • 最高500kHzでの動作
  • WEBENCH Power Designer により、UCx84xA を使用するカスタム設計を作成

UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。

UCx84xA ファミリの制御デバイスは、UCx84x ファミリとピン互換の強化版です。このファミリのデバイスは、電流モードまたはスイッチ モードの電源を制御するために必要な機能を備えており、多くの機能が改良されています。スタートアップ電流は 0.5mA 未満で、発振器放電が 8.3mA にトリムされ、UVLO 時に出力段は 5V を超える VCC に対して 1.2V 未満で 10mA 以上をシンクできます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
TL2842B アクティブ 16V/10V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、-40℃ ~ 85℃、30V、0.2A、高性能、500kHz、電流モード PWM Wider temperature range
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
UCC28C58 アクティブ 産業用、SiC 向け、16V/12.5V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、30V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Lower startup and supply current, better reference voltage accuracy and faster overcurrent protection
UCC38C42 アクティブ 14.5V/9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル対応、商用、20V、低消費電力、電流モード PWM コントローラ Pin-to-pin equivalent with BiCMOS low-power consumption

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCx84xA 電流モード PWM コントローラ データシート (Rev. H 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.H) PDF | HTML 2024年 10月 30日
アプリケーション・ノート Conditioning a Switch-mode Power Supply Current Signal Using TI Op Amps (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Inverting Buck-Boost Power Stages in Switch Mode Power Supplies (Rev. B) 2019年 3月 12日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート UCC38C42 Family of High-Speed BiCMOS Current-Mode PWM Controllers 2002年 2月 7日
アプリケーション・ノート DN-26 UC3842A Low-Cost Start-up and Fault Protection Circuit 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-27 UC1842/UC1842A Family - Summary of Functional Differences 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-29 UC3842A Family - Frequency Foldback Technique Provides Protection 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-30 Programmable Electronic Circuit Breaker 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-40 The Effects of Oscillator Discharge Current Variations on Maximum Duty 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-42A Design Considerations for Transitioning from UC3842 to the New UCC3802 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート DN-62 Switching Power Supply Topology Voltage Mode vs. Current Mode 1999年 9月 5日
アプリケーション・ノート U-111, Practical Considerations in Current Mode Power Supplies 1999年 9月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

UCC28C42 PSpice Transient Model

SLVM049.ZIP (101 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

UCCx8C42 Unencrypted PSpice Transient Model

SLUM522.ZIP (4 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
PDIP (P) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian
SOIC (DW) 16 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ