ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC1895

アクティブ

BiCMOS 高性能位相シフト共振コントローラ

製品詳細

Topology Full bridge Control mode Current, Feedforward, Voltage Features Error amplifier, Green mode, Light-load efficiency, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
Topology Full bridge Control mode Current, Feedforward, Voltage Features Error amplifier, Green mode, Light-load efficiency, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
CDIP (J) 20 167.464 mm² 24.2 x 6.92 LCCC (FK) 20 79.0321 mm² 8.89 x 8.89
  • 出力オン遅延時間を設定可能
  • 適応型遅延セット
  • 双方向の発振器同期
  • 電圧モード、ピーク電流モード、平均電流モードの制御が可能
  • ソフトスタート、ソフトストップ、チップ・ディセーブルを 1 つのピンで設定可能
  • 0%~100% のデューティ・サイクル制御
  • 7MHz のエラー・アンプ
  • 1MHzでの動作
  • 500kHz 時の動作電流:5mA (標準値)
  • UVLO 時の超低消費電流:150µA
  • 出力オン遅延時間を設定可能
  • 適応型遅延セット
  • 双方向の発振器同期
  • 電圧モード、ピーク電流モード、平均電流モードの制御が可能
  • ソフトスタート、ソフトストップ、チップ・ディセーブルを 1 つのピンで設定可能
  • 0%~100% のデューティ・サイクル制御
  • 7MHz のエラー・アンプ
  • 1MHzでの動作
  • 500kHz 時の動作電流:5mA (標準値)
  • UVLO 時の超低消費電流:150µA

UCC3895 は、一方のハーフブリッジのスイッチングを他方に対して位相シフトすることでフルブリッジ電力段を制御する位相シフト PWM コントローラです。本デバイスは、定周波数パルス幅変調と共振ゼロ電圧スイッチングを併用して、高周波数で高効率を達成しています。電圧モードまたは電流モード・コントローラとして使用できます。

UCC3895 は、UC3875/6/7/8 ファミリおよび UC3879 の機能に加えて、強化された制御ロジック、適応型遅延セット、シャットダウン機能など、追加の機能を備えています。BCDMOS プロセスで製造されているため、同機能のバイポーラ製品に比べて大幅に少ない消費電流で動作します。UCC3895 は最大 1MHz のクロック周波数で動作できます。

UCC3895 は、一方のハーフブリッジのスイッチングを他方に対して位相シフトすることでフルブリッジ電力段を制御する位相シフト PWM コントローラです。本デバイスは、定周波数パルス幅変調と共振ゼロ電圧スイッチングを併用して、高周波数で高効率を達成しています。電圧モードまたは電流モード・コントローラとして使用できます。

UCC3895 は、UC3875/6/7/8 ファミリおよび UC3879 の機能に加えて、強化された制御ロジック、適応型遅延セット、シャットダウン機能など、追加の機能を備えています。BCDMOS プロセスで製造されているため、同機能のバイポーラ製品に比べて大幅に少ない消費電流で動作します。UCC3895 は最大 1MHz のクロック周波数で動作できます。

ダウンロード

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
UCC28951 アクティブ SR 制御機能搭載、広い入力電圧範囲向け、グリーン、位相シフト フルブリッジ コントローラ SR control, better light load efficiency, and programmable delays for ZVS

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx895 BiCMOS 高機能フェーズ・シフト PWM コントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.Q) PDF | HTML 2020年 6月 12日