ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC28070-Q1

アクティブ

車載、2 相インターリーブ連続導通モード (CCM) PFC コントローラ

製品詳細

Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features Automotive qualified, Feed-forward Correction, Frequency Dithering, Interleaved, Programable Switching Frequency, Programmable Soft-start, Synchronizable Duty cycle (max) (%) 98
Topology Boost, PFC controller Control mode CCM Features Automotive qualified, Feed-forward Correction, Frequency Dithering, Interleaved, Programable Switching Frequency, Programmable Soft-start, Synchronizable Duty cycle (max) (%) 98
TSSOP (PW) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1、TA:–40°C ~ 125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4
  • 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードの PWM 制御
  • 高度な電流シンセサイザを用いた電流検出による高効率の実現
  • 外部クロックへの同期機能
  • ユニティ PF に近づけるための、内部量子化電圧フィードフォワードを用いた直線性が高い乗算器
  • 電圧アンプの出力電流のスルーレート補正により過渡応答を強化
  • プログラマブルな周波数 (30kHz~300kHz)
  • プログラム可能な最大デューティサイクル クランプ
  • プログラム可能な周波数のディザリングレートと振幅 (最大 30kHz) により EMI を低減
  • プログラマブル ソフト スタート
  • ピーク電流制限をプログラム可能
  • PFC ディスエーブルの外部インターフェイス
  • 保護:バイアス電源 UVLO、出力過電圧、開-ループ検出、VSENSE と VINAC の開回路検出、PFC イネーブル監視
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1、TA:–40°C ~ 125°C
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4
  • 独自の電流マッチングを用いたインターリーブ動作で平均電流モードの PWM 制御
  • 高度な電流シンセサイザを用いた電流検出による高効率の実現
  • 外部クロックへの同期機能
  • ユニティ PF に近づけるための、内部量子化電圧フィードフォワードを用いた直線性が高い乗算器
  • 電圧アンプの出力電流のスルーレート補正により過渡応答を強化
  • プログラマブルな周波数 (30kHz~300kHz)
  • プログラム可能な最大デューティサイクル クランプ
  • プログラム可能な周波数のディザリングレートと振幅 (最大 30kHz) により EMI を低減
  • プログラマブル ソフト スタート
  • ピーク電流制限をプログラム可能
  • PFC ディスエーブルの外部インターフェイス
  • 保護:バイアス電源 UVLO、出力過電圧、開-ループ検出、VSENSE と VINAC の開回路検出、PFC イネーブル監視

UCC28070-Q1 は、連続導通モード (CCM) 昇圧の型で 180° インターリーブ動作する 2 つのパルス幅変調 (PWM) を統合した、高度な力率補正 (PFC) コントローラです。UCC28070 から派生したこのデバイスは、30kHz~300kHz の周波数でスイッチングできます。

180° ずらしてインターリーブ動作させることで、高周波の入力および出力リップル電流が大幅に低減され、伝導性 EMI フィルタリングが容易かつ低コストで実現できます。

UCC28070-Q1 は、電流合成や量子化電圧フィードフォワードなどの複数の新機能を備えており、力率 (PF)、効率、全高調波歪み (THD)、および過渡応答の性能向上を促進します。また、周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート拡張により、性能向上の可能性がさらに広がります。保護機能には、出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護が搭載されています。

UCC28070-Q1 は、連続導通モード (CCM) 昇圧の型で 180° インターリーブ動作する 2 つのパルス幅変調 (PWM) を統合した、高度な力率補正 (PFC) コントローラです。UCC28070 から派生したこのデバイスは、30kHz~300kHz の周波数でスイッチングできます。

180° ずらしてインターリーブ動作させることで、高周波の入力および出力リップル電流が大幅に低減され、伝導性 EMI フィルタリングが容易かつ低コストで実現できます。

UCC28070-Q1 は、電流合成や量子化電圧フィードフォワードなどの複数の新機能を備えており、力率 (PF)、効率、全高調波歪み (THD)、および過渡応答の性能向上を促進します。また、周波数ディザリング、クロック同期、スルーレート拡張により、性能向上の可能性がさらに広がります。保護機能には、出力過電圧検出、プログラム可能なピーク電流制限、低電圧誤動作防止、開ループ保護が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
UCC28070 アクティブ 2 相インターリーブ連続導通モード (CCM) PFC コントローラ This is the non-automotive version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
6 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCC28070-Q1 インターリーブ連続導通モード PFC コントローラ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 11月 3日
アプリケーション・ノート PFC Design Choice for On Board Charger Designs 2018年 5月 24日
アプリケーション概要 Reducing Switching Losses in On-Board Chargers for Electric Vehicles 2018年 3月 27日
技術記事 Hybrid electric vehicles and electric vehicles need different isolated DC/DCs to w PDF | HTML 2017年 12月 27日
技術記事 Are you on-board? Demystifying EV charging systems PDF | HTML 2017年 7月 31日
アプリケーション・ノート UCC28070 によるブリッジレス電力係数補正(PFC)プリレギュレータ設計の実装 英語版 2010年 1月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

UCC28070EVM — UCC28070 の評価基板

UCC28070 評価基板は、300W、2 相インターリーブ、PFC プリレギュレータで、平均電流モード制御技術を使用してほぼ 1 の力率を実現します。 このプリレギュレータは、85V ~ 265V のユニバーサル AC ライン入力で動作する設計を採用しており、390V のレギュレーション済み DC 出力を供給します。 この評価基板は TI のインターリーブ PFC 制御技術を使用します。
ユーザー ガイド: PDF
ガーバー・ファイル

UCC28070 Mathcad Design Tool

SLUC667.ZIP (217 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TSSOP (PW) 20 Ultra Librarian