UCC3802
12.5V/8.3V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、12V、1A、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM
データシート
UCC3802
- 典型的な起動供給電流 100 µA
- 典型的な動作供給電流 500 µA
- 最大 1MHz までの動作
- 内部ソフトスタート
- 内部的なフォルト ソフト スタート
- 電流センスの信号の内部リーディングエッジ ブランキング
- 1A トーテムポール出力
- 電流センスからゲート ドライブ出力までの典型的な応答時間は 70 ns
- 基準電圧の許容誤差:1.5%
- UC3842 および UC3842A と同じピン配置
UCC280x ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。
これらのデバイスは、UCx84x ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフト スタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。
UCC280x ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC2803 や UCC2805 のような低いリファレンス部品は、バッテリー駆動システムに最適ですが、UCC2802 や UCC2804 の高いリファレンスおよび高い UVLO ヒステリシスは、オフライン電源での使用に最適な選択肢となります。
UCC280x シリーズは、–40°C から 125°C の範囲で動作するように指定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
22 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Startup Reference Design
SLUM225.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Steady State Reference Design
SLUM223.TSC (669 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCX802 & UCCX813-2 TINA-TI Transient Spice Model
SLUM224.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル
UCCx802 & UCCx813-2 Unencrypted PSpice Transient Model
SLUM514.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCCx813-2, UCCx802 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM067B.ZIP (87 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。