ホーム パワー マネージメント AC/DC スイッチング レギュレータ AC/DC コントローラ

UCC3808-2

アクティブ

4.3/4.1V UVLO 搭載、0℃ ~ 70℃、低消費電力、電流モードのプッシュプル PWM

製品詳細

Topology Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 49
Topology Push pull Control mode Current Features Error amplifier, Multi-topology, Soft start Duty cycle (max) (%) 49
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • プッシュプル構成のデュアル出力駆動段
  • 始動電流:130µA (代表値)
  • 1mA (標準動作電流)
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • ゲイン帯域幅積が 2MHz のオンチップ エラー アンプ
  • オンチップの VDD クランプ
  • 出力駆動ステージのピーク ソース電流 500mA、ピーク シンク電流 1A
  • プッシュプル構成のデュアル出力駆動段
  • 始動電流:130µA (代表値)
  • 1mA (標準動作電流)
  • 1MHz に対する動作
  • 内部ソフトスタート
  • ゲイン帯域幅積が 2MHz のオンチップ エラー アンプ
  • オンチップの VDD クランプ
  • 出力駆動ステージのピーク ソース電流 500mA、ピーク シンク電流 1A

UCCx808-x は、高速および低消費電力の BiCMOS プッシュプル パルス幅変調器ファミリです。UCCx808 には、オフラインまたは DC/DC の固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。

UCCx808-x デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2つの出力間のデッド タイムは、タイミング用のコンデンサおよび抵抗によって異なりますが、一般に 60ns ~ 200ns で、それぞれの出力ステージのデューティ サイクルは 50% 未満に制限されます。

UCCx808-x は、高速および低消費電力の BiCMOS プッシュプル パルス幅変調器ファミリです。UCCx808 には、オフラインまたは DC/DC の固定周波数電流モード スイッチング電源を最小限の外付け部品で構築するため必要な、すべての制御および駆動回路が内蔵されています。

UCCx808-x デュアル出力駆動段は、プッシュプル構成で配置されています。両方の出力は、トグル フリップ フロップを使用して、発振器の半分の周波数でスイッチングされます。2つの出力間のデッド タイムは、タイミング用のコンデンサおよび抵抗によって異なりますが、一般に 60ns ~ 200ns で、それぞれの出力ステージのデューティ サイクルは 50% 未満に制限されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート UCCx808-x 低消費電力、電流モード プッシュプル PWM データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2025年 10月 7日
アプリケーション・ノート Current Doubler Rectifier Offers Ripple Current Cancellation 2004年 9月 21日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian