UCC3813-0
7.2V/6.9V UVLO 搭載、100% デューティ サイクル、0℃ ~ 70℃、エコノミー、低消費電力、BICMOS、1MHz、電流モード PWM
データシート
UCC3813-0
- 100µA の開始時消費電流
- 500µA の標準動作消費電流
- 1MHz に対する動作
- 内部ソフトスタート
- 内部的なフォルト ソフトスタート
- 電流センス信号の内部リーディング エッジ ブランキング機能
- 1A のトーテムポール出力
- 電流検出からゲート ドライブ出力への標準応答時間: 70ns
- 基準電圧の許容誤差:1.5%
- UCC3802、UC3842、および UC3842A デバイス ファミリと同じピン配置
UCC3813-xデバイス ファミリは、高速で低消費電力のICで、オフラインおよびDC/DC固定周波数電流モードのスイッチング電源を最小の部品数で設計するため必要な、すべての制御および駆動部品が含まれています。
これらのデバイスは、UC384xデバイス ファミリとピン構成が同じで、内部的なフルサイクル ソフトスタートや、電流センス入力の内部リーディングエッジ ブランキングなどの追加機能も提供します。
UCC3813-xデバイス ファミリは、各種のパッケージ オプション、温度範囲オプション、最大デューティ サイクルの選択、クリティカル電圧レベルの選択が使用可能です。UCC3813-3 や UCC3813-5 のようなリファレンス電圧が低いデバイスは、バッテリ駆動システムに最適です。一方、リファレンス電圧が高く、UVLO ヒステリシスも大きい UCC3813-2 および UCC3813-4 は、オフライン電源での使用に理想的な選択肢となります。
UCC2813-xデバイス シリーズは-40℃~85℃、UCC3813-xデバイス シリーズは0℃~70℃での動作が規定されています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
UCCx800 & UCCx813-0 Unencrypted PSpice Transient Model
SLUM512.ZIP (6 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル
UCCx800 TINA-TI Start-Up Reference Design
SLUM191.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCx800 TINA-TI Steady-State Reference Design
SLUM190.TSC (862 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
UCCx813-0, UCCx800 Families PSpice Transient Model (Rev. B)
SLUM068B.ZIP (88 KB) - PSpice Model
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| TSSOP (PW) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。