データシート
UCC3895
- 出力オン遅延時間を設定可能
- 適応型遅延セット
- 双方向の発振器同期
- 電圧モード、ピーク電流モード、平均電流モードの制御が可能
- ソフトスタート、ソフトストップ、チップ・ディセーブルを 1 つのピンで設定可能
- 0%~100% のデューティ・サイクル制御
- 7MHz のエラー・アンプ
- 1MHzでの動作
- 500kHz 時の動作電流:5mA (標準値)
- UVLO 時の超低消費電流:150µA
UCC3895 は、一方のハーフブリッジのスイッチングを他方に対して位相シフトすることでフルブリッジ電力段を制御する位相シフト PWM コントローラです。本デバイスは、定周波数パルス幅変調と共振ゼロ電圧スイッチングを併用して、高周波数で高効率を達成しています。電圧モードまたは電流モード・コントローラとして使用できます。
UCC3895 は、UC3875/6/7/8 ファミリおよび UC3879 の機能に加えて、強化された制御ロジック、適応型遅延セット、シャットダウン機能など、追加の機能を備えています。BCDMOS プロセスで製造されているため、同機能のバイポーラ製品に比べて大幅に少ない消費電流で動作します。UCC3895 は最大 1MHz のクロック周波数で動作できます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示 | 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | UCCx895 BiCMOS 高機能フェーズ・シフト PWM コントローラ データシート (Rev. Q 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.Q) | PDF | HTML | 2020年 6月 12日 |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点