ULC1001-Q1
- プログラム可能なクリーニング モードを内蔵
- 水 (排出)
- 氷除去 (融解と排出)
- 泥 (乾燥と排出)
- 自動クリーニング (質量の検出と排出)
- カスタム クリーニング モード
- 組み込みアルゴリズム
- レンズ システムのキャリブレーション
- 自動質量検出
- パワー レギュレーション
- システム診断
- システム診断
- ドライバの障害報告機能
- レンズ システムの障害報告機能
- トランスデューサの温度レギュレーション
- 広い駆動周波数範囲
- 高効率の直接駆動 (10kHz~5MHz)
- AD 変調 (<50kHz)
- I2C ユーザー インターフェイス
- クロック ソースが必要
- 外部発振器 (10MHz、5ppm を推奨)
- 電源
- IOVDD:3.3V
- 32 ピン QFN-HR パッケージ
ULC1001-Q1 は設定可能な PWM 変調器であり、電流および電圧のセンシング機能を備え、特にピエゾ ベースのレンズ クリーニング システムに適しています。
オンチップの低レイテンシ DSP により、レンズ クリーニング向けに設計された、 テキサス・インスツルメンツ独自のアルゴリズムをサポートしています。ULC1001-Q1 では、DRV2911-Q1 と連携することで、超音波レンズ クリーニング システムを構築します。
ULC1001-Q1 デバイスは、PCB の占有面積が小さい 32 ピンの QFN-HR パッケージで供給されます。
![](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
詳細リクエスト
詳細なデータシート、ULC1001-Q1 GUI、その他の設計リソースが利用できます。ご請求
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ULC1001 -Q1 I/V センス・アンプ搭載の設定可能な超音波 PWM 変調器 データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2024年 10月 8日 |
アプリケーション・ノート | Design, Fabrication, and Assembly Guide of Lens Cover System: LCS-FL-RNG15 | PDF | HTML | 2024年 6月 11日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ULC1001-DRV290XEVM — ULC1001 と DRV2901 超音波レンズ クリーニング (ULC) のハードウェア評価バンドル
ULC1001-DRV290XEVM は、構成可能な DSP (デジタル信号プロセッサ) コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2901 の 2 チップで構成されたソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。これら 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。レンズ システムは付属していません。また、USB2ANY は別売りです。
TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー システム (LCS) (...)
ULC1001-DRV2911EVM — ULC1001 と DRV2911 の評価基板
ULC1001-DRV2911EVM は DSP コントローラである ULC1001 とピエゾ ドライバ DRV2911 の 2 チップで構成された車載グレードのソリューションを提示する、超音波レンズ クリーニング (ULC) 評価基板 (EVM) です。この 2 個のチップは連携して動作し、温度検出、レンズ障害検出、残留物検出などの機能を搭載した自動クリーニング機能を実現します。この評価基板 (EVM) は、ULC システムの電気的機能を実現し、多様な機械的機能を駆動することができますが、レンズ システムは付属していません。
TI は、オープン ソース形式のフレキシブルなレンズ カバー (...)
ULC-HPB-DEMO — 2-MP camera with integrated ultrasonic lens cleaning and mini spray bottle
ULC1001-CALC — ULC1001 excel calculator tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
超音波クリーニング IC
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN-HR (RQT) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点