ホーム パワー マネージメント ローサイド スイッチ

ULN2003B

生産中止品

3V 入力対応、低コスト、50V、7 チャネル ダーリントン アレイ

ULN2003B は生産中止品です。
この製品は生産中止品です。新規設計では代替品をご検討ください。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
ULN2003A アクティブ 50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ Replacement
ULN2003AI アクティブ -40℃ ~ 105℃、50V、7 チャネル ダーリントン トランジスタ アレイ Replacement

製品詳細

Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
Drivers per package 7 Switching voltage (max) (V) 50 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 105 Output voltage (max) (V) 50 Peak output current (A) 0.5 Delay time (typ) (ns) 250 Input compatibility CMOS, TTL Vol at lowest spec current (typ) (mV) 900 Iout/ch (max) (mA) 500 Iout_off (typ) (µA) 50
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Greater Than 4x Reduction in Output Leakage (ICEX) over ULN2003A
  • 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications
  • Greater Than 4x Reduction in Output Leakage (ICEX) over ULN2003A
  • 500-mA Rated Collector Current (Single Output)
  • High-Voltage Outputs 50 V
  • Output Clamp Diodes
  • Inputs Compatible With Various Types of Logic
  • Relay-Driver Applications

The ULN2003B device is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULN2003B has a 2.7-kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or CMOS devices.

The ULN2003B device is a high-voltage, high-current Darlington transistor array. This device consists of seven NPN Darlington pairs that feature high-voltage outputs with common-cathode clamp diodes for switching inductive loads. The collector-current rating of a single Darlington pair is 500 mA. The Darlington pairs can be paralleled for higher current capability.

The ULN2003B has a 2.7-kΩ series base resistor for each Darlington pair for operation directly with TTL or CMOS devices.

ダウンロード

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ULN2003B High-Voltage, High-Current Darlington Transistor Array データシート (Rev. B) PDF | HTML 2016年 8月 16日

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点