ULQ2003A-Q1
- 車載アプリケーション認定済み
- マシン モデルで 200V を超える ESD 保護 (C = 200pF、R = 0)
- 定格 500mA のコレクタ電流 (単一出力)
- 高電圧出力:50 V
- 出力クランプ ダイオード
- 各種のロジックと互換性のある入力
- リレー ドライバ アプリケーション
ULQ200xA-Q1 デバイスは、高電圧、大電流ダーリントン トランジスタ アレイです。各トランジスタ アレイは、誘導性負荷をスイッチングするための高電圧の出力と共通カソード クランプ ダイオードの内蔵を特長とする 7 つの NPN ダーリントン ペアで構成されています。1つのダーリントン ペアのコレクタ電流定格は 500mA です。ダーリントン ペアを並列に接続し、大電流に対応することもできます。
ULQ2003A-Q1 は、TTL または 5V CMOS デバイスで直接駆動できるように、各ダーリントン ペアにつき 1 つの 2.7kΩ 直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 は、6V~15V の電源電圧を使用する CMOS デバイスで直接動作できるように、10.5kΩ の直列ベース抵抗を内蔵しています。ULQ2004A-Q1 に必要な入力電流は、ULQ2003A-Q1 に必要な入力電流よりも小さいです。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ULQ200xA-Q1 高電圧、大電流ダーリントン トランジスタ アレイ データシート (Rev. F 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2024年 9月 4日 |
e-Book(PDF) | 11 Ways to Protect Your Power Path(英語) | 英語版 | 2020年 10月 30日 | |||
アプリケーション・ノート | Stepper Motor Driving with Peripheral Drivers (Rev. A) | PDF | HTML | 2016年 12月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
ULN2003ADYYEVM — ULN2003A の評価基板。DYY SOT-23-THIN パッケージ封止
ULN2003ADYYEVM はハードウェア評価基板 (EVM) であり、ハードウェア エンジニアがこの基板を使用すると、ULN2003ADYY ダーリントン トランジスタ アレイのすべての性能と機能を評価できます。ULN2003ADYYEVM は、ULN2003ADYY のテストと評価を行うために、電源電圧と出力負荷を接続したスタンドアロン ボードとして使用することを想定した設計を採用しています。テストなどの完了後、より大規模なアプリケーションの電源システムの一部に組み込むことができます。この評価基板 (EVM) には、ULN2003ADYY の SOT (DYY バージョン) (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 16 | Ultra Librarian |
SOT-23-THN (DYY) | 16 | Ultra Librarian |
TSSOP (PW) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。