Low-noise, low-power, wide gain range, 75-MHz Variable Gain Amplifier

製品詳細

PGA/VGA VGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 5.25 Interface type Analog Gain Set BW at Acl (MHz) 220 Acl, min spec gain (V/V) 10 Gain (max) (dB) 60 Features Overload power limit Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0009 Slew rate (typ) (V/µs) 415 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
PGA/VGA VGA Number of channels 1 Vs (min) (V) 3.3 Vs (max) (V) 5.25 Interface type Analog Gain Set BW at Acl (MHz) 220 Acl, min spec gain (V/V) 10 Gain (max) (dB) 60 Features Overload power limit Input voltage noise (typ) (µV√Hz) 0.0009 Slew rate (typ) (V/µs) 415 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 可変ゲイン アンプ (VGA)
    • シングルエンド入力と差動入力とともに、AC および DC 入力をサポート
    • 小信号および大信号帯域幅 > 100MHz
    • 入力電圧ノイズ:4.5nV/√Hz
    • ゲイン調整制御範囲
      • –12dB ~ +40dB、高ゲイン モード
      • –32dB ~ +20dB、低ゲイン モード
    • 絶対ゲイン精度:±0.5dB (最大値)
    • ゲイン適合性:±0.2dB
    • 消費電力 (IQ):15.5mA
    • スルー レート:415V/µs
  • 低ノイズ アンプ (LNA)
    • 帯域幅:220MHz
    • 入力電圧ノイズ:0.9nV/√Hz
    • 入力電流ノイズ:4.5pA/√Hz
    • 消費電力 (IQ):11mA
  • 電源電圧:3.15V ~ 5.25V
  • 動作温度範囲:-55℃ ~ +125℃
  • 可変ゲイン アンプ (VGA)
    • シングルエンド入力と差動入力とともに、AC および DC 入力をサポート
    • 小信号および大信号帯域幅 > 100MHz
    • 入力電圧ノイズ:4.5nV/√Hz
    • ゲイン調整制御範囲
      • –12dB ~ +40dB、高ゲイン モード
      • –32dB ~ +20dB、低ゲイン モード
    • 絶対ゲイン精度:±0.5dB (最大値)
    • ゲイン適合性:±0.2dB
    • 消費電力 (IQ):15.5mA
    • スルー レート:415V/µs
  • 低ノイズ アンプ (LNA)
    • 帯域幅:220MHz
    • 入力電圧ノイズ:0.9nV/√Hz
    • 入力電流ノイズ:4.5pA/√Hz
    • 消費電力 (IQ):11mA
  • 電源電圧:3.15V ~ 5.25V
  • 動作温度範囲:-55℃ ~ +125℃

VCA710 はシングルチャネル、低ノイズ、低消費電力の可変ゲイン アナログ フロント エンド (AFE) で、の高性能なシグナル コンディショニング用に最適化されています。VCA710 には、10V/V (20dB) の固定ゲインを持つ低ノイズ アンプ (LNA) と、高いダイナミック レンジと柔軟なゲイン制御を持つ可変ゲイン アンプ (VGA) の 2 つのサブブロックが内蔵されています。LNA ブロックと VGA ブロックは、要件に応じて個別に、または組み合わせて使用できます。

VGA サブブロックには高ゲインおよび低ゲイン モードがあり、出力ノイズを最適化するために、–12dB ~ +40dB、または –32dB ~ +20dB の 2 つのゲイン範囲を提供します。VGA は、AC 結合入力および DC 結合入力の両方、ならびにシングルエンド入力および差動入力の両方をサポートしています。VCA710 は、調整可能な出力同相モード制御機能を備えた完全差動出力を備えています。

VCA710 は、コンパクトな 3.5mm × 3.5mm の 20 ピン RGR (VQFN) パッケージで、3.15V ~ 5.25V の広い電源電圧範囲と –55°C ~ +125°C の温度範囲に対応しています。VCA710 は、超音波、ソナー、オプトエレクトロニクス フロントエンドなどのアプリケーションに最適です。

VCA710 はシングルチャネル、低ノイズ、低消費電力の可変ゲイン アナログ フロント エンド (AFE) で、の高性能なシグナル コンディショニング用に最適化されています。VCA710 には、10V/V (20dB) の固定ゲインを持つ低ノイズ アンプ (LNA) と、高いダイナミック レンジと柔軟なゲイン制御を持つ可変ゲイン アンプ (VGA) の 2 つのサブブロックが内蔵されています。LNA ブロックと VGA ブロックは、要件に応じて個別に、または組み合わせて使用できます。

VGA サブブロックには高ゲインおよび低ゲイン モードがあり、出力ノイズを最適化するために、–12dB ~ +40dB、または –32dB ~ +20dB の 2 つのゲイン範囲を提供します。VGA は、AC 結合入力および DC 結合入力の両方、ならびにシングルエンド入力および差動入力の両方をサポートしています。VCA710 は、調整可能な出力同相モード制御機能を備えた完全差動出力を備えています。

VCA710 は、コンパクトな 3.5mm × 3.5mm の 20 ピン RGR (VQFN) パッケージで、3.15V ~ 5.25V の広い電源電圧範囲と –55°C ~ +125°C の温度範囲に対応しています。VCA710 は、超音波、ソナー、オプトエレクトロニクス フロントエンドなどのアプリケーションに最適です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート VCA710 低ノイズ、AC および DC 入力対応、可変ゲイン アンプ データシート PDF | HTML 2023年 4月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

VCA710RGREVM — VCA710 評価基板

VCA710RGREVM は VCA710RGR 向けに設計された評価基板 (EVM) で、20dB の固定内部ゲインを持つ低雑音アンプ (LNA) と可変ゲイン アンプ (VGA) の 2 つの主要部品を備えたアナログ フロントエンド デバイスです。この評価基板は、アンプの機能および汎用性を迅速かつ容易に実証できるよう設計されています。この評価基板には、電源、信号源、および試験機器との接続を容易にするオンボード コネクタが搭載されています。入出力端子は、一般的な実験室用機器と容易に接続できるよう構成されています。さらに、電源用のバナナ (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
英語版: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian