2MTR-DYNO

2MTR-DYNO 套件

2MTR-DYNO

立即订购

概述

套件包括两个低电压同步三相正弦反 EMF 永磁电机、一个耦合器和一个铝制框架支架,目的是在运行一个受试电机的同时,将另一个电机用作有源负载。主要用于对 InstaSPIN-FOCInstaSPIN-MOTIONDesignDRIVE 进行评估。

该电机还可以单独销售,器件型号为 LVSERVOMTR

MathWorks MATLAB & Simulink 示例模型包括以下内容:


了解有关 C2000™ MCU 电机控制的更多信息或查找其他 C2000 MCU 工具

特性

硬件特性

  • 具有内置编码器的两个 60V 高质量直流 Teknic 伺服电机
  • Teknic M-2310P-LN-04K
  • 轴耦合器
  • 用于增强安装稳定性的铝制框架支架

  • Two Teknic Servo Motors
  • Shaft coupler
  • Aluminum frame mount for stability

下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

2MTR-DYNO — 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

2MTR-DYNO 2MTR-DYNO InstaSPIN-FOC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
证书 2MTR-DYNO EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

相关设计资源

硬件开发

开发套件
LAUNCHXL-F28379D F28379D C2000™ Delfino™ MCU LaunchPad™ 开发套件
评估板
BOOSTXL-DRV8301 具有 DRV8301 和 NexFET™ MOSFET 的电机驱动 BoosterPack BOOSTXL-DRV8305EVM DRV8305N 三相电机驱动 BoosterPack 评估模块 LAUNCHXL-F28027F C2000 Piccolo MCU F28027F LaunchPad™ 开发套件 LAUNCHXL-F28069M F28069M C2000™ Piccolo™ MCU LaunchPad™ 开发套件 LVSERVOMTR 低压伺服电机 - 低压伺服(编码器)电机和线束

软件开发

应用软件和框架
DESIGNDRIVE 适用于工业驱动和电机控制的 C2000 DesignDRIVE 软件 MOTORWARE MotorWare™ 软件
驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频