DESIGNDRIVE

适用于工业驱动和电机控制的 C2000 DesignDRIVE 软件

DESIGNDRIVE

概述

下载 DesignDRIVE

查看完整的 DesignDRIVE 案例

DesignDRIVE 软件解决方案是结合 DesignDRIVE 开发套件的平台的组成部分,可用于轻松开发和评估许多工业驱动和伺服拓扑解决方案。DesignDRIVE 解决方案为多种电机类型、传感技术、位置传感器和通信网络提供支持,从而帮助工业驱动开发人员推动评估和开发进程。  DesignDRIVE 基于 TI C2000™ 微控制器 (MCU) 的实时控制架构,非常适合开发在自动化机械、机器人、升降机、材料输送和其他工业制造应用中使用的工业逆变器驱动器和伺服驱动器。

请开始使用 DesignDRIVE 软件或观看 DesignDRIVE 培训系列视频,了解更多信息。

特性
  • 快速电流环路 – 适用于永磁电机和交流感应电机的低于 1 微秒有传感器磁场定向控制 (FOC) 电机控制
  • Position Manager 解决方案片上支持各种位置传感器
  • 软件驱动程序,用于 Δ-Σ 调制器、磁通门/霍尔和直接分流电流采样的同步电流反馈

开始使用 DesignDRIVE 软件:

  1. 如果您尚未安装 Code Composer Studio™,您可以在此处进行下载
  2. 下载最新版本的 controlSUITE
  3. 打开 CCS 并转到“查看 > TI Resource Explorer”。
  4. 选择 controlSUITE 并浏览至 DesignDRIVE 文件夹。
  5. 在套件文件夹中可找到示例软件工程。
  6. 有关使用此类工具的更多详细信息,请参阅各套件相关的文档文件夹中的用户指南。


包含的内容

  • 可作为 controlSUITE 的一部分免费下载
  • 软件工程,包括快速电流环路、Position Manager、死区控制、示例等
  • 文档
  • 常见问题解答

  • 可作为 controlSUITE 的一部分免费下载
  • 软件工程,包括有传感器磁场定向控制示例等
  • 文档
  • 常见问题解答

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 59
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 应用手册 Fast Current Loop Library PDF | HTML 2017-5-8
技术文章 Fast Current Loop performance: better than we thought, and measurable in your own (Rev. A) PDF | HTML 2024-11-1
用户指南 TMS320F2837xS Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. I) PDF | HTML 2024-5-28
用户指南 TMS320F2807x Real-Time Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. H) PDF | HTML 2024-5-28
用户指南 TMS320F2837xD Dual-Core Microcontrollers Technical Reference Manual (Rev. K) PDF | HTML 2024-5-28
勘误表 TMS320F2807x Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 2024-5-16
勘误表 TMS320F2837xD Dual-Core Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. N) PDF | HTML 2024-5-15
勘误表 TMS320F2837xS Real-Time MCUs Silicon Errata (Rev. K) PDF | HTML 2024-5-15
数据表 TMS320F2807x 实时微控制器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024-3-1
数据表 TMS320F2837xS 实时微控制器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024-3-1
数据表 TMS320F2837xD 双核实时微控制器 数据表 (Rev. P) PDF | HTML 英语版 (Rev.P) PDF | HTML 2024-3-1
用户指南 CLB 工具 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023-8-2
技术文章 How to achieve precise motion control in industrial drives PDF | HTML 2023-3-7
应用手册 如何将自定义逻辑从 FPGA/CPLD 迁移到 C2000™微控制器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-8-30
白皮书 Piccolo™ C2000™ MCUs enable the next generation of low-cost, dual-axis servo dri (Rev. A) 2020-7-13
数据表 AMC1305x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators 数据表 (Rev. G) PDF | HTML 2020-1-7
数据表 AMC1304x High-Precision, Reinforced Isolated Delta-Sigma Modulators with LDO 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2020-1-6
白皮书 Simplify the integration of position sensors for industrial drive control system (Rev. A) 2019-11-21
应用手册 使用 C2000 可配置逻辑块进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2019-11-7
设计指南 基于交流/直流电压参考设计的隔离式三角积分调制器 (Rev. B) 2019-11-1
技术文章 Ethernet-based control and monitoring of Vienna rectifiers using the latest additi PDF | HTML 2019-10-1
技术文章 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 4 PDF | HTML 2019-7-15
技术文章 Real-time controllers get new connectivity capabilities PDF | HTML 2019-6-19
技术文章 Motor control software development kit jump-starts new designs PDF | HTML 2019-4-17
技术文章 Interlocking gate drivers for improving the robustness of three-phase inverters PDF | HTML 2019-3-26
应用手册 CW/CCW Support on the C2000 eQEP Module (Rev. A) 2018-10-24
技术文章 A cost-effective option to get started with integrated position sensing PDF | HTML 2018-7-11
技术文章 Real-time control meets real-time industrial communications development – part 3 PDF | HTML 2018-6-7
技术文章 Qualification on a Noisy Input Signal PDF | HTML 2018-5-22
技术文章 Real-time control meets real-time industrial communications development – part two PDF | HTML 2017-12-13
技术文章 Real-time control meets real-time industrial communications development – part one PDF | HTML 2017-11-15
技术文章 Cycle scavenging on C2000™ MCUs, part 2: ADC zero-wait-state and multiport reads PDF | HTML 2017-10-19
技术文章 Achieve unprecedented current-loop performance from an off-the-shelf MCU PDF | HTML 2017-6-27
白皮书 Designing the Next Generation of Industrial Drive and Control Systems (Rev. A) 2016-9-12
技术文章 EtherCAT and C2000™ MCUs - real-time communications meets real-time control PDF | HTML 2016-9-9
技术文章 Industrial drive control architectures: Part 3 PDF | HTML 2016-4-12
技术文章 Industrial drive control architectures: Part 1 PDF | HTML 2016-2-16
用户指南 Using Position Manager SinCos Library on IDDK User's Guide 2016-1-19
用户指南 C2000 Position Manager SinCos Library User's Guide 2016-1-7
技术文章 Enabling simple interfacing with position sensors PDF | HTML 2015-11-20
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 2015-11-20
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 5 PDF | HTML 2015-11-10
用户指南 DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - Hardware Reference Guide 2015-11-9
用户指南 DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2.1 - User’s Guide 2015-11-9
用户指南 Using Position Manager BiSS-C Library on IDDK User's Guide 2015-11-5
用户指南 Using Position Manager EnDat22 Library on IDDK HW User's Guide 2015-11-5
用户指南 C2000 Position Manager EnDat22 Library Module User's Guide 2015-11-5
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 3 PDF | HTML 2015-9-14
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 2 PDF | HTML 2015-9-7
技术文章 Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 1 PDF | HTML 2015-8-31
用户指南 DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - Hardware Reference Guide 2015-5-21
用户指南 DesignDRIVE Development Kit IDDK v2.2 - User’s Guide 2015-5-21
技术文章 Easily increase functionality in motor drive applications PDF | HTML 2015-5-19
应用手册 Accessing External SDRAM on the TMS320F2837x/2807x Microcontrollers Using C/C++ 2015-3-30
应用手册 Calculating FIT for a Mission Profile 2015-3-24
用户指南 Isolated, Shunt-Based Current Sensing Reference Design (TIPD165) (Rev. A) PDF | HTML 2014-11-21
应用手册 Sensorless Field Oriented Control of 3-Phase Induction Motors Using CLA 2013-10-29
应用手册 3 相感应电机的标量(V/f) 控制 英语版 2013-8-16
应用手册 3 相感应电机的传感磁场定向控制 英语版 2013-8-8

相关设计资源

软件开发

驱动程序或库
CONTROLSUITE controlSUITE™ 软件套件:适用于 C2000™ 微控制器的软件和开发工具

硬件开发

开发套件
TMDXIDDK379D 用于工业电机控制的 C2000 DesignDRIVE 开发套件

参考设计

参考设计
TIDA-00171 适用于电机驱动器的隔离式电流分流和电压测量参考设计 TIDA-00172 EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计 TIDA-00174 具有 4 输出的隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck™ 电源参考设计 TIDA-00175 5V BiSS 位置编码器接口参考设计 TIDA-00176 具有高分辨率位置内插的 Sin/Cos 编码器接口参考设计 TIDA-00177 HIPERFACE DSL® 编码器双线接口参考设计 TIDA-00180 适用于位置编码器接口的具有可编程输出电压和保护的电源 TIDA-00181 隔离型 4 轨推挽式 IGBT 门驱动电源 TIDA-00182 具有 8 输出的增强隔离型 IGBT 门驱动反激电源的参考设计 TIDA-00199 用于三相逆变器的宽输入隔离型 IGBT 栅极驱动 Fly-Buck 电源 - 参考设计 TIDA-00201 使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的差分信号调节电路 TIDA-00208 使用磁通门传感器并用于电流和电压测量的单端信号调节电路 TIDA-00316 使用伪差分 ADC/MCU 连接电流输出霍尔传感器及 CT 的参考设计 TIDA-00368 用于连接电流输出霍尔传感器和 CT 及差分 ADC/MCU 的参考设计 TIDA-00439 用于 100/110Vac 电源供电型逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计 TIDA-00442 用于 220Vac 电源供电型逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计 TIDA-00443 用于逆变器馈电驱动器的 230V、900W、98% 效率 PFC 参考设计 TIDM-SERVODRIVE 工业伺服驱动器和交流逆变器驱动器参考设计 TIPD117 12 位 1 MSPS 双通道数据采集系统参考设计 TIPD125 用于工业电压驱动器的单极 DAC 双极 ±10V 输出参考设计 TIPD165 隔离型、基于分流器的电流感测参考设计

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频系列

观看全部视频

视频