ADC168M102REVM-PDK
ADC168M102R-SEP 评估模块
ADC168M102REVM-PDK
概述
ADC168M102R 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款用于评估 16 位、8 通道 1MSPS 同步采样模数转换器 (ADC) ADC168M102R-SEP 的平台。此评估套件包括 ADC168M102REVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。
特性
- 包括对 ADC168M102R-SEP ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
- 交货时附带 PHI 控制器,可方便地通过 USB 连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
- 展示耐辐射模拟前端,可通过差分或伪差分输入配置获取最大 ADC 精度
- EVM 板、PHI 控制器板和 GUI 支持用户采集数据、执行分析和配置 ADC168M102R-SEP,以进行全面评估
- PHI 控制器
- USB-A 转微型 USB 电缆
精密 ADC
精密运算放大器 (Vos<1mV)
立即订购并开发
评估板
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 评估模块
ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software
支持的产品和硬件
ADC168M102REVM-PDK-GUI — ADC168M102REVM-PDK GUI software
Software installer
发布信息
Evaluation GUI for the ADC168M102REVM-PDK
新增功能
- v1.3.0:
- Export captured data as csv from file menu
- Bugfix - In mode 3, channel data appears on channels sequenced for capture
- Added register map page and modified device configuration settings page
- v1.2.1:
- Bugfix - Plot scaling now correctly reflects register settings
- Bugfix - In pseudo-differential mode, channel data may appear on a different channel than expected (e.g., Channel 0A data is shown on Channel 2A)
- Known Issue: Pseudo Differential Mode 4 not working. Use Mode 2/3 instead.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADC168M102REVM-PDK | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-3-5 |
| 证书 | ADC168M102REVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-1-14 |