产品详情

Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Pseudo-Differential Multichannel configuration Multiplexed, Simultaneous Sampling Rating Space Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 47.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 16 Sample rate (max) (ksps) 1000 Number of input channels 8 Interface type SPI Architecture SAR Input type Differential, Pseudo-Differential Multichannel configuration Multiplexed, Simultaneous Sampling Rating Space Reference mode External, Internal Input voltage range (max) (V) 5.5 Input voltage range (min) (V) 0 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Power consumption (typ) (mW) 47.2 Analog supply voltage (min) (V) 2.7 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 93 Digital supply (min) (V) 2.3 Digital supply (max) (V) 5.5
VQFN (RHB) 32 25 mm² (5 mm × 5 mm)
  • 抗辐射:
    • 125℃ 环境温度下,单粒子锁定(SEL)抗扰度高达 LET = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断(SEFI)特性高达 LET = 43MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量(TID)RLAT/RHA 特性高达 30 krad(Si)
  • 增强型航天塑料(航天 EP):
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 按照 ASTM E595 标准进行释气测试
    • 供应商项目图 (VID) V62/24631
    • 军用级温度范围:-55°C 至 +125°C
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
  • 八个伪差分输入或四个全差分输入
  • 双通道同步采样
  • 出色的交流性能:
    • SNR:93dB
    • THD:-98dB
  • 双路可编程缓冲 2.5V 基准电压支持:
    • 两种不同的输入电压范围设置
    • 两级 PGA 实现
  • 可编程自动定序器
  • 适用于过采样应用的集成数据存储(每个通道最多 4 个)
  • 适用于安全应用的 2 位计数器
  • 抗辐射:
    • 125℃ 环境温度下,单粒子锁定(SEL)抗扰度高达 LET = 43MeV-cm2/mg
    • 单粒子功能中断(SEFI)特性高达 LET = 43MeV-cm2/mg
    • 电离辐射总剂量(TID)RLAT/RHA 特性高达 30 krad(Si)
  • 增强型航天塑料(航天 EP):
    • 支持国防与航空航天应用
    • 受控基线
    • 一个封装测试厂
    • 延长了产品生命周期
    • 产品可追溯性
    • 按照 ASTM E595 标准进行释气测试
    • 供应商项目图 (VID) V62/24631
    • 军用级温度范围:-55°C 至 +125°C
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
  • 八个伪差分输入或四个全差分输入
  • 双通道同步采样
  • 出色的交流性能:
    • SNR:93dB
    • THD:-98dB
  • 双路可编程缓冲 2.5V 基准电压支持:
    • 两种不同的输入电压范围设置
    • 两级 PGA 实现
  • 可编程自动定序器
  • 适用于过采样应用的集成数据存储(每个通道最多 4 个)
  • 适用于安全应用的 2 位计数器

ADC168M102R-SEP 是一款双路 16位 1MSPS 模数转换器(ADC)。该 ADC 具有八个伪差分或四个全差分输入通道(分为两对),可同时进行信号采集。模拟输入以差分方式保持 ADC 输入。在伪差分模式或全差分模式下使用输入多路复用器。伪差分模式下,每个 ADC 最多可支持四个通道(4x2),全差分模式下,每个 ADC 最多可转换两个输入通道(2x2)。

ADC168M102R-SEP 不仅能够提供两个可编程基准输出与灵活的电源电压范围,还能够提供与一个可编程自动定序器多种断电功能。该器件还包括数据存储功能,每个通道最多可存储四个转换结果。

ADC168M102R-SEP 是一款双路 16位 1MSPS 模数转换器(ADC)。该 ADC 具有八个伪差分或四个全差分输入通道(分为两对),可同时进行信号采集。模拟输入以差分方式保持 ADC 输入。在伪差分模式或全差分模式下使用输入多路复用器。伪差分模式下,每个 ADC 最多可支持四个通道(4x2),全差分模式下,每个 ADC 最多可转换两个输入通道(2x2)。

ADC168M102R-SEP 不仅能够提供两个可编程基准输出与灵活的电源电压范围,还能够提供与一个可编程自动定序器多种断电功能。该器件还包括数据存储功能,每个通道最多可存储四个转换结果。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似。
ADC128S102QML-SP 正在供货 耐辐射、QML-V、八通道 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC) Lower resolution and does not offer simultaneous sampling or an internal voltage reference, but has extended space-hardening performance frequently required for geosynchronous or extended-lifetime applications.
ADC128S102-SEP 正在供货 抗辐射、八通道、50kSPS 至 1MSPS、12 位模数转换器 (ADC) Lower resolution and does not offer simultaneous sampling or an internal voltage reference.

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADC168M102R-SEP 耐辐射 8 通道 1 MSPS 16 位 ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-9-13
* 辐射与可靠性报告 ADC168M102R-SEP Single-Event Latch-Up (SEL) Radiation Report PDF | HTML 2025-2-3
* 辐射与可靠性报告 ADC168M102R-SEP Production Flow and Reliability Report PDF | HTML 2025-1-31
* 辐射与可靠性报告 ADC168M102R-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report PDF | HTML 2024-1-15
应用简报 TI 航天级精度 ADC 赋能激光通信终端 PDF | HTML PDF | HTML 2026-7-10
应用手册 航天 ADC 电路指导手册 PDF | HTML PDF | HTML 2026-5-14
应用手册 在伪差分工作模式下与 ADC168M102R-SEP 的接口连接 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-13
选择指南 TI Space Products (Rev. L) 2026-3-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADC168M102REVM-PDK — ADC168M102R-SEP 评估模块

ADC168M102R 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一款用于评估 16 位、8 通道 1MSPS 同步采样模数转换器 (ADC) ADC168M102R-SEP 的平台。此评估套件包括 ADC168M102REVM 电路板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助此套件可使随附的计算机软件通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信,实现数据采集、配置和分析。
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

ADC168M102R-SEP IBIS Model

SBAM536.ZIP (41 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RHB) 32 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频