TPS73801-SEP

正在供货

采用塑料封装的耐辐射、2.2V 至 20V 输入、1A 可调节 LDO 稳压器

产品详情

Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 19.2 Vout (min) (V) 1.21 Rating Space Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 50.5 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
Output options Adjustable Output Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 20 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 19.2 Vout (min) (V) 1.21 Rating Space Noise (µVrms) 45 PSRR at 100 KHz (dB) 45 Iq (typ) (mA) 1 Thermal resistance θJA (°C/W) 50.5 Load capacitance (min) (µF) 10 Regulated outputs (#) 1 Features Enable Accuracy (%) 3 Dropout voltage (Vdo) (typ) (mV) 240 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Radiation, SEL (MeV·cm2/mg) 43 Radiation, TID (typ) (krad) 50
SOT-223 (DCQ) 6 45.89 mm² 6.5 x 7.06
  • VID V62/18616
  • 耐辐射
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 20krad(Si)
    • TID 特征值高达 50krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 采用增强型塑封实现低释气
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知周期
    • 产品可追溯性
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1A
  • 压降电压:300mV
  • 低噪声:45µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压降中的受控静态电流
  • 可调节输出电压:1.21V 至 20V
  • 关断模式下静态电流小于 1µA
  • 与 10µF 输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制
  • VID V62/18616
  • 耐辐射
    • SEL、SEB 和 SEGR 对于 LET 的抗扰度高达 43MeV-cm2/mg
    • SET 和 SEFI 的 LET 特征值高达 43MeV-cm2/mg
    • 每个晶圆批次的保障 TID 高达 20krad(Si)
    • TID 特征值高达 50krad(Si)
  • 增强型航天塑料
    • Au 键合线和 NiPdAu 铅涂层
    • 采用增强型塑封实现低释气
    • 制造、组装和测试一体化基地
    • 延长了产品生命周期
    • 延长了产品变更通知周期
    • 产品可追溯性
  • 针对快速瞬态响应进行了优化
  • 输出电流:1A
  • 压降电压:300mV
  • 低噪声:45µVRMS(10Hz 至 100kHz)
  • 1mA 静态电流
  • 无需保护二极管
  • 压降中的受控静态电流
  • 可调节输出电压:1.21V 至 20V
  • 关断模式下静态电流小于 1µA
  • 与 10µF 输出电容器搭配使用时可保持稳定
  • 与陶瓷电容器搭配使用时可保持稳定
  • 反向电池保护
  • 无反向电流
  • 热限制

TPS73801-SEP 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。与许多其他稳压器相比,静态电流受到很好的控制,在压降时不上升。除了快速瞬态响应,TPS73801-SEP 稳压器还有很低的输出噪声,因此非常适合灵敏射频电源应用。

输出电压范围是 1.21V 至 20V,与低至 10µF 的输出电容器搭配使用时可保持稳定。使用小型陶瓷电容器可无需额外的 ESR。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。TPS73801-SEP 稳压器可采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装,提供可调的 1.21V 基准电压。

TPS73801-SEP 是一款针对快速瞬态响应进行了优化的低压降 (LDO) 稳压器。该器件可提高 1A 的输出电流(压降为 300mV)。工作静态电流为 1mA,在关断时下降至小于 1µA。与许多其他稳压器相比,静态电流受到很好的控制,在压降时不上升。除了快速瞬态响应,TPS73801-SEP 稳压器还有很低的输出噪声,因此非常适合灵敏射频电源应用。

输出电压范围是 1.21V 至 20V,与低至 10µF 的输出电容器搭配使用时可保持稳定。使用小型陶瓷电容器可无需额外的 ESR。内部保护电路包括反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护。TPS73801-SEP 稳压器可采用 6 引脚 TO-223 (DCQ) 封装,提供可调的 1.21V 基准电压。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS7H1111-SEP 正在供货 抗辐射、1.5A、超低噪声、超高 PSRR RF LDO 稳压器 -SEP LDO with lower input and output voltage, lower noise and higher power-supply rejection

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS73801-SEP 1A 采用增强型航天塑料的低噪声快速瞬态响应低压降稳压器 数据表 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 2日
* 辐射与可靠性报告 TPS73801-SEP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. C) 2024年 5月 10日
* 辐射与可靠性报告 TPS73801-SEP Single-Event Effects (SEE) Test Report (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 6日
* 辐射与可靠性报告 TPS73801-SEP Neutron Displacement Damage (NDD) Characterization Test Report 2021年 7月 21日
* VID TPS73801-SEP VID V6218616 2020年 8月 6日
* 辐射与可靠性报告 TPS73801-SEP Production Flow and Reliability Report 2019年 1月 29日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
技术文章 航太級強化產品如何因應低地球軌道應用的挑戰 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 우주 항공 강화 제품이 저지구 궤도 애플리케이션의 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 1月 11日
技术文章 Maximizing performance with clean and low-noise power using space-grade LDOs PDF | HTML 2024年 1月 5日
技术文章 How Space Enhanced Products Address Challenges in low Earth orbit Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 18日
应用手册 使用航天级电源元件为 AMD Kintex XQRKU060 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 9日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RTAX-S/SL FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 10月 2日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microchip RT PolarFire FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 21日
应用手册 使用航天级电源元件为 Microsemi RTG4 FPGA 供电 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 1日
测试报告 Synchronous Buck Converter Reference Design for Infotainment Applications PDF | HTML 2022年 12月 12日
应用手册 借助增强型航天塑料产品降低近地轨道任务的风险 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 10月 14日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DEM-SOT223LDO — 采用 SOT223 (DCQ) 封装与大多数正输出 LDO 兼容的 DEM-SOT223LDO

The Texas Instruments DEM-SOT223LDO demonstration module (DEM) helps designers evaluate the operation and performance of Texas Instruments low-dropout regulators (LDOs).  This module is compatible with most positive output LDOs offered in the SOT223 (DCQ) package.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

ALPHA-3P-ADM-VA600-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal 内核 XQRVC1902 ACAP 和 TI 耐辐射产品的 Alpha Data ADM-VA600 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

评估板

ALPHA-3P-ADM-VA601-SPACE-AMD — 采用 AMD Versal Core XQRVC1902 ACAP 和 TI 抗辐射产品的 Alpha Data ADM-VA601 套件

具有 6U VPX 外形,突出了 AMD-Xilinx® Versal AI Core XQRVC1902 自适应 SoC/FPGA。ADM-VA600 采用模块化板设计,带有一个 FMC+ 连接器、DDR4 DRAM 和系统监控功能。大多数元件是耐辐射电源管理、接口、时钟和嵌入式处理 (-SEP) 器件。

仿真模型

TPS73801-SEP PSpice Model (AC Stability)

SLVME50.ZIP (24 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS73801-SEP TINA-TI Transient Reference Design

SLVMCX6.TSC (1203 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS73801-SEP TINA-TI Transient Spice Model

SLVMCX7.ZIP (17 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS73801-SEP Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCX3.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-010260 — 4T5R 航天级集成收发器参考设计

4T5R 航天级集成收发器参考设计采用完整的射频采样收发器参考设计,包括时钟解决方案和电源解决方案。该设计在 VIA-57 外形内整合了所有 SEP 风格的 TI 器件和符合航天标准的无源器件。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-223 (DCQ) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频