ADS127L21EVM-PDK

ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

ADS127L21EVM-PDK

立即订购

概述

ADS127L21EVM-PDK 是适用于 ADS127L21 24 位、高速、定制宽带宽滤波器 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 的评估平台。此评估套件包括 ADS127L21EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,支持用户通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信、采集数据和进行数据分析。

特性
  • 包括对 ADS127L21 ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • 无需外部电源
  • 交货时附带 PHI EVM 控制器,可方便地通过 USB 2.0(或更高版本)连接至 EVM,从而实现电力输送和数字接口
  • 适用于 Windows 10 64 位操作系统的易用评估软件;软件套件包含用于数据采集和分析的图形工具

  • 精密主机接口板(PHI 板)
  • USB Micro-B 型插头转 USB-A 型插头电缆

串联电压基准
REF6225 具有集成缓冲器和使能引脚的 2.5V、3ppm/°C 高精度电压基准

 

全差分放大器
THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器

 

精密 ADC
ADS127L21 具有可编程 IIR 和 FIR 滤波器的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC ADS127L21B 具有最大 0.8ppm INL 高线性度的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010945 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计 TIDA-010970 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

close
版本: null
发布日期:
硬件开发
参考设计
TIDA-010945 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计 TIDA-010970 低噪声、高线性度数字万用表和数据采集信号链参考设计
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS127L21EVM-PDK-GUI — ADS127L21EVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
参考设计
TIDA-010945 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计
评估板
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块
下载选项

ADS127L21EVM-PDK-GUI ADS127L21EVM-PDK GUI installer

close
版本: 1.3.3
发布日期: 2024-6-7

EVM GUI Installer

SHA-256 校验和
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
参考设计
TIDA-010945 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计
评估板
ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS127L21EVM-PDK

新增功能

  • V1.3.3 - Added support for importing MATLAB filter coefficient files (FCF) with floating-point values.
  • V1.3.2 - Updated register map to match latest datasheet revision (SBASAK4A).
  • V1.3.1 - Fixed a bug in the filter response computation that often producted the incorrect results when the IIR stage was enabled.
驱动程序或库

ADS127LX1EVM-PDK-DRIVER — LabVIEW™ automation driver library for the ADS127L11EVM-PDK and ADS127L21EVM-PDK

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

硬件开发
评估板
ADS127L11EVM-PDK ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块 ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块
下载选项

ADS127LX1EVM-PDK-DRIVER LabVIEW™ automation driver library for the ADS127L11EVM-PDK and ADS127L21EVM-PDK

close
版本: 1.0.1
发布日期: 2025-7-9
lock = 需要出口许可(1 分钟)
硬件开发
评估板
ADS127L11EVM-PDK ADS127L11 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块 ADS127L21EVM-PDK ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

文档

发布信息

LabVIEW VIs for controlling the following EVMs:

  • ADS127L11EVM
  • ADS127L21EVM

新增功能

  • v1.0.1 - Updated installer
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 ADS127L21EVM-PDK 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023-4-5
证书 ADS127L21EVM-PDK EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023-1-24

相关设计资源

硬件开发

评估板
PSIEVM 用于测试 ADC 性能的精密信号注入器 (PSI) 评估模块

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频