产品详情

Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
Resolution (Bits) 24 Sample rate (max) (ksps) 1365 Number of input channels 1 Interface type SPI Architecture Delta-Sigma Input type Differential, Single-ended Rating Catalog Reference mode External Input voltage range (max) (V) 5 Input voltage range (min) (V) 0 Features Daisy-Chainable, Oscillator, Small Size, Wideband Operating temperature range (°C) -40 to 125 Analog supply voltage (min) (V) 2.85 Analog supply voltage (max) (V) 5.5 SNR (dB) 110 Digital supply (min) (V) 1.65 Digital supply (max) (V) 5.5
WQFN (RUK) 20 9 mm² 3 x 3
  • 可编程 FIR 滤波器
  • 可编程 IIR 滤波器
  • 宽带或低延迟滤波器模式
  • 可编程数据速率:
    • 宽带滤波器:512kSPS
    • 低延时滤波器:1.365MSPS
  • 转换延时(低延时滤波器):3µs
  • 直流精度为以下值的交流精度:
    • 动态范围 (200kSPS):111.5dB(典型值)
    • THD:-125dB(典型值)
    • INL:FSR 为 0.4ppm(典型值)
    • 温漂:50nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 功率可扩展速度范围:
    • 最大速度:512kSPS,33mW(典型值)
    • 高速:400kSPS,26mW(典型值)
    • 中速:200kSPS,14mW(典型值)
    • 低速:50kSPS,4.3mW(典型值)
  • 输入范围:±VREF 或 ±2VREF
  • 缓冲输入
  • 内部或外部时钟运行
  • 功能安全型
  • 可编程 FIR 滤波器
  • 可编程 IIR 滤波器
  • 宽带或低延迟滤波器模式
  • 可编程数据速率:
    • 宽带滤波器:512kSPS
    • 低延时滤波器:1.365MSPS
  • 转换延时(低延时滤波器):3µs
  • 直流精度为以下值的交流精度:
    • 动态范围 (200kSPS):111.5dB(典型值)
    • THD:-125dB(典型值)
    • INL:FSR 为 0.4ppm(典型值)
    • 温漂:50nV/°C(典型值)
    • 增益漂移:0.5ppm/°C(典型值)
  • 功率可扩展速度范围:
    • 最大速度:512kSPS,33mW(典型值)
    • 高速:400kSPS,26mW(典型值)
    • 中速:200kSPS,14mW(典型值)
    • 低速:50kSPS,4.3mW(典型值)
  • 输入范围:±VREF 或 ±2VREF
  • 缓冲输入
  • 内部或外部时钟运行
  • 功能安全型

ADS127L21 是一款具有可编程数字滤波器的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。使用宽带滤波器时,此数字滤波器具有高达 512kSPS 的数据速率,使用低延时滤波器时具有高达 1365kSPS 的数据速率。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

可编程无限和有限脉冲响应(IIR 和 FIR)数字滤波器支持自定义滤波器配置文件,例如 A 加权补偿和频率陷波滤波器。宽带或低延时滤波器选项可在一个器件中优化交流信号性能或直流信号的数据吞吐量。

低漂移调制器可实现出色的直流精度和低宽带噪声,从而提供出色的交流性能。电源可扩展架构提供四个速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。信号和基准输入缓冲器可降低驱动器负载,实现更高的精度。

串行接口支持菊花链配置,可通过隔离栅减少信号线的数量。SPI 输入数据和寄存器存储器内容通过循环冗余校验 (CRC) 进行验证,以增强运行可靠性。

小型的 3mm × 3mm WQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

ADS127L21 是一款具有可编程数字滤波器的 24 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。使用宽带滤波器时,此数字滤波器具有高达 512kSPS 的数据速率,使用低延时滤波器时具有高达 1365kSPS 的数据速率。该器件具有出色的交流性能、直流精度和低功耗。

可编程无限和有限脉冲响应(IIR 和 FIR)数字滤波器支持自定义滤波器配置文件,例如 A 加权补偿和频率陷波滤波器。宽带或低延时滤波器选项可在一个器件中优化交流信号性能或直流信号的数据吞吐量。

低漂移调制器可实现出色的直流精度和低宽带噪声,从而提供出色的交流性能。电源可扩展架构提供四个速度模式来优化数据速率、分辨率和功耗。信号和基准输入缓冲器可降低驱动器负载,实现更高的精度。

串行接口支持菊花链配置,可通过隔离栅减少信号线的数量。SPI 输入数据和寄存器存储器内容通过循环冗余校验 (CRC) 进行验证,以增强运行可靠性。

小型的 3mm × 3mm WQFN 封装专为空间有限的应用而设计。该器件的额定工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
ADS127L11 正在供货 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 24 位 400kSPS Δ-Σ ADC Fixed-value FIR filter
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
ADS127L21B 正在供货 具有最大 0.8ppm INL 高线性度的 24 位、512kSPS 宽带宽 Δ-Σ ADC Higher linearity (0.8ppm max INL)
功能与比较器件相似
ADS127L18 正在供货 八通道、同步采样、512kSPS 宽带 24 位 Δ-Σ ADC Higher channel count (8), no programmable filters

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 ADS127L21 具有可编程滤波器的 512kSPS、24 位宽带 Δ-Σ ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 7日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
应用手册 同步采样系统中使用多个宽带宽 Δ-Σ ADC 的设计注意事项 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2026年 1月 8日
应用手册 适用于 100kHz 带宽数据采集信号链的抗混叠滤波器设计 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 3月 11日
应用简报 使用 TI ADC 测量噪声、振动和不平顺性 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
功能安全信息 ADS1x7Lx1x Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA (Rev. C) PDF | HTML 2024年 9月 26日
应用手册 Achieve High SNR with the PGA855, Fully Differential Programmable-Gain Amplifier. PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 3月 22日
应用手册 开发用于将四个 ADC 通道连接到 MCU/MPU 的自定义多通道 SPI PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 14日
应用简报 具有可编程 FIR 和 IIR 滤波器的 Δ-Σ ADC 的优点 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 7日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 模数规格和性能特性术语表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS127L21EVM-PDK — ADS127L21 具有易驱动输入和宽带或低延迟滤波器的 ADC 评估模块

ADS127L21EVM-PDK 是适用于 ADS127L21 24 位、高速、定制宽带宽滤波器 Δ-Σ 模数转换器 (ADC) 的评估平台。此评估套件包括 ADS127L21EVM 板、PHI 控制器板和随附的计算机软件,支持用户通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 进行通信、采集数据和进行数据分析。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
支持软件

ADS127L21-C-EXAMPLE-CODE ADS127L21 example C code

Expedite your embedded design using this example C code for the ADS127L21
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

ADS127L21 IBIS Model

SBAM498.IBS (534 KB) - IBIS Model
计算工具

ADC-DESIGN-CALC Online design calculator tool for TI Precision ADCs

ADC-DESIGN-CALC is an online resource with multiple ADC calculator tools (such as Digital Filter Response, Code-to-Voltage, CMR, CRC, etc.) for TI Precision ADCs.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-010945 — 集成、低漂移精密数字万用表和数据采集信号链参考设计

此参考设计介绍了高性能直流测量信号链的原理、设计方法及测试过程。其主要目标应用是数字万用表 (DMM),但该设计也同样适用于数据采集 (DAQ) 和状态监控等其他应用。此设计使用高性能 24 位模数转换器 ADS127L21 和低噪声可编程增益放大器 PGA855 实现了高直流精度,其典型非线性误差仅为 ±2.4ppm,且温漂低。这些器件高度集成,从而简化了整个信号链设计。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUK) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频