ADS8326EVM-PDK

ADS8326 性能开发套件

ADS8326EVM-PDK

立即订购

概述

ADS8326EVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS8326EVM 与基于 DSP 的 MMB0 主板组合在一起。提供了主板和 ADCPro™ 评估软件,可与运行 Microsoft&#153 Windows 操作系统的个人电脑配合使用。此电路板组合能实现对 ADS8326 器件的完整评估。

特性
  • 评估软件易于使用,可适用于 Microsoft™ Windows 操作系统
  • 可将采集数据转化为文本文件
  • 包含范围、FFT 和直方图显示的内置分析工具
  • 可对电路板设置进行全面控制
  • 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

ADS8326EVM-PDK — ADS8326 性能开发套件

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
支持软件

ADS8326EVM-PDK-SW — 适用于 ADS8326EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO

评估模块 (EVM) 用 GUI

ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

支持的产品和硬件
下载选项

ADCPRO Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software

close
最新版本
版本: 2.0.1
发布日期: 16 二月 2024
lock ADCPRO-installer.exe  — 268928 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS1120EVM ADS1120 评估模块 ADS1220EVM 用于低功耗、低噪声、24 位模数转换器的评估模块 ADS1256EVM-PDK ADS1256 性能演示套件 ADS1259EVM-PDK ADS1259 性能演示套件 ADS7945EVM-PDK ADS7945 性能演示套件 ADS7957EVM-PDK ADS7957 高性能演示套件 ADS7961EVM-PDK ADS7961 高性能演示套件 ADS8028EVM-PDK ADS8028 性能演示套件 ADS8320EVM-PDK ADS8320 性能开发套件 ADS8325EVM-PDK ADS8325 性能开发套件 ADS8326EVM-PDK ADS8326 性能开发套件 ADS8339EVM-PDK ADS8339 16 位 250kSPS 微型 SAR ADC 评估模块性能演示套件 (PDK) ADS8638EVM-PDK ADS8638 性能演示套件

文档

发布信息

ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 MSOP-8EVM and MSOP-8EVM-PDK User's Guide (Rev. A) 2016年 2月 2日
证书 ADS8326EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日
数据表 16-Bit, High-Speed, 2.7V to 5V, microPower Sampling Analog-to-Digital Converter 数据表 (Rev. C) 2009年 9月 30日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频