ADS1120EVM
ADS1120 评估模块
ADS1120EVM
概述
ADS1120 评估模块 (EVM) 是一个适用于 ADS1120 的评估系统,后者是一款 16 位多通道 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。该 EVM 使用 ADS1120 及最简单的电路来演示原型设计和器件评估功能。可通过 ADS1120EVM 连接器上的各种连接访问 ADS1120 的引脚。该 EVM 还包含一个用于个人计算机的 MSP430。该 EVM 支持通过 USB 端口连接到计算机。ADS1120EVM 由 ADCPro™ 评估软件通过插件进行控制。该软件为在 Microsoft® Windows™ 操作系统中运行而设计,可实现对 ADS1120 器件的完整评估。
特性
- 包含 ADS1120 需要的所有支持电路
- 用于 ADC 的 5V 或 3.3V 电源选项
- 电压基准选项:外部或板载
- 易于使用的评估软件,适用于 Microsoft® Windows™ XP 和 Windows 7
- 内置分析工具,包括示波器、FFT 和直方图显示
- 将数据收集到文本文件中
- 完全控制电路板设置
- 可通过 TI 的全新分析插件工具轻松扩展
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS1120EVM — ADS1120 评估模块
ADS1120EVM — ADS1120 评估模块
支持软件
ADS1120EVM-SW — 适用于 ADS1120EVM 的软件,需要 ADCPRO
支持的产品和硬件
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | ADS1x20EVM User's Guide | 2013-7-12 | |||
| 证书 | ADS1120EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |