ADS7961EVM-PDK
ADS7961 高性能演示套件
ADS7961EVM-PDK
概述
ADS79xxEVM-PDK 是一套完整的评估/演示套件,它将 ADS7953EVM、ADS7957EVM 或 ADS7961EVM 与基于 DSP 的 MMB0 主板组合在一起。提供了主板和 ADCPro™ 评估软件,可与运行 Microsoft™ Windows 操作系统的个人电脑配合使用。此电路板组合能实现对 ADS79xx 器件的完整评估。
特性
- 评估软件易于使用,可适用于 Microsoft™ Windows XP 和 Windows 7 操作系统
- 包含范围、FFT 和直方图显示的内置分析工具
- 可将采集数据转化为文本文件
- 可对电路板设置进行全面控制
- 借助德州仪器 (TI) 最新提供的分析插件工具,可轻松进行扩展
精密 ADC
立即订购并开发
评估板
ADS7961EVM-PDK — ADS7961 高性能演示套件
ADS7961EVM-PDK — ADS7961 高性能演示套件
支持软件
ADS7961EVM-PDK-SW — 适用于 ADS7961EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO
支持的产品和硬件
ADS7961EVM-PDK-SW — 适用于 ADS7961EVM-PDK 的软件;需要 ADCPRO
评估模块 (EVM) 用 GUI
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
支持的产品和硬件
硬件开发
评估板
ADCPRO — Analog-to-digital converter pro (ADCPro™) evaluation software
GUI Installer
硬件开发
评估板
文档
Manifest
发布信息
ADCPro™ is a modular software system for evaluating analog-to-digital converters (ADCs) without the need for expensive logic analyzers and complex analysis routines. Used alone it is suitable for performing analysis on data sets captured from ADC testing; when paired with a Texas Instruments ADC evaluation module (EVM) and suitable data capture card, it becomes part of a powerful evaluation package.
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证书 | ADS7961EVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |