ADS8686SEVM-PDK

ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS8686SEVM-PDK

立即订购

概述

ADS8686S 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估具有集成模拟前端 (AFE) 的双路同步采样模数转换器 (ADC) ADS8686S 的平台。

ADS8686SEVM-PDK 包括 ADS8686SEVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。

特性
  • 包括对 ADS8686S ADC 进行诊断测试以及精确性能评估所需的硬件和软件
  • PHI 控制器提供可通过 USB 2.0(或更高版本)方便地连接至 ADS8686SEVM 的通信接口,实现电力输送以及数字输入/输出
  • 适用于 Microsoft® Windows® 7/8/10 操作系统且易于使用的评估软件
  • 软件套件包含可用于以下方面的图形工具:
    • 数据采集
    • 光谱分析
    • 输出代码直方图生成
    • 线性分析

  • ADS8686S 评估模块
  • PHI 控制器板
  • USB 电缆

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS61220 具有 5.5μA 静态电流的 0.7V 输入电压、可调节输出电压升压转换器

 

Precision ADCs
ADS8686S 具有集成模拟前端 (AFE) 的 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC

 

串联电压基准
REF50 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准

 

差分放大器
INA149 高共模电压差分放大器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS7A47 具有使能功能的 1A、36V、低噪声、高 PSRR、低压降稳压器
下载 观看带字幕的视频 视频

开始使用

  1. 订购 EVM 电路板
  2. 下载 EVM 用户指南以获取安装说明
  3. 下载并安装 ADS8686SEVM GUI 软件
  4. 将 EVM 连接到 PC
  5. 运行 EVM GUI 软件
  6. 将器件配置为所需的运行模式,或使用预设或默认模式
  7. 开始测量

立即订购并开发

评估板

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 通道 16 位 1 MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

ADS8686SEVM-PDK-GUI — ADS8686SEVM-PDK GUI installer

支持的产品和硬件
下载选项

ADS8686SEVM-PDK-GUI ADS8686SEVM-PDK GUI installer

close
最新版本
版本: 1.2.0
发布日期: 16 二月 2024
lock Setup_ADS8686_EVM.exe  — 338693 K

GUI Installer

校验和
lock = 需要出口许可(1分钟)
硬件开发
评估板
ADS8686SEVM-PDK ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

文档

发布信息

Evaluation GUI for the ADS8686SEVM-PDK

应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* EVM 用户指南 ADS8686SEVM-PDK User's Guide 2019年 11月 11日
数据表 ADS8686S 具有集成模拟前端的 16 通道、16 位、1MSPS、双路、同步采样 ADC 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 4月 8日
证书 ADS8686SEVM-PDK EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 11月 12日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频