产品详情

Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 90 Common-mode input low (min) (V) -275 Common-mode input high (max) (V) 275 Input offset (±) (max) (V) 0.0011 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 10 Gain error (±) (max) (%) 0.02
Number of channels 1 Vs (min) (V) 4 Vs (max) (V) 36 CMRR (min) (dB) 90 Common-mode input low (min) (V) -275 Common-mode input high (max) (V) 275 Input offset (±) (max) (V) 0.0011 Iq (typ) (mA) 0.81 Slew rate (typ) (V/µs) 5 Voltage gain (min) (V/V) 1 Voltage gain (max) (V/V) 1 Small-signal bandwidth (typ) (Hz) 500000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Gain drift (max) (ppm/°C) 10 Gain error (±) (max) (%) 0.02
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 共模电压范围: ±275 V
  • 最小 CMRR: –40°C 至 125°C 时为 90 dB
  • DC 规范
    • 最大偏移电压: 1100 μV
    • 最大偏移电压漂移: 15 μV/°C
    • 最大增益误差: 0.02%
    • 最大增益漂移误差: 10 ppm/°C
    • 最大增益非线性值: 0.001% FSR
  • AC 性能:
    • 带宽: 500 kHz
    • 典型转换率: 5 V/μs
  • 宽电源电压范围: ±2.0 V 至 ±18 V
    • 最大静态电流: 900 μA
    • ±15-V 电源的输出摆幅: ±13.5 V
  • 输入保护
    • 共模电压: ±500 V
    • 差分电压: ±500 V
  • 共模电压范围: ±275 V
  • 最小 CMRR: –40°C 至 125°C 时为 90 dB
  • DC 规范
    • 最大偏移电压: 1100 μV
    • 最大偏移电压漂移: 15 μV/°C
    • 最大增益误差: 0.02%
    • 最大增益漂移误差: 10 ppm/°C
    • 最大增益非线性值: 0.001% FSR
  • AC 性能:
    • 带宽: 500 kHz
    • 典型转换率: 5 V/μs
  • 宽电源电压范围: ±2.0 V 至 ±18 V
    • 最大静态电流: 900 μA
    • ±15-V 电源的输出摆幅: ±13.5 V
  • 输入保护
    • 共模电压: ±500 V
    • 差分电压: ±500 V

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在共模信号电压高达 ±275 V时,INA149 可以准确测量较小的差分电压。INA149 输入受到最高 500 V 的瞬时共模电压或者的差分负载的保护。

在很多无需电流隔离的应用中,INA149 可以取代隔离放大器。 此功能可以省去昂贵的隔离的输入端电源并去除相关纹波、噪音和静态电流。 INA149 出色的 0.0005% 非线性和 500-kHz 带宽特性使之优于传统隔离放大器。

INA149 与 INA117- 和 INA148-类型高共模电压放大器引脚兼容并且提供优于上述两设备的性能。 INA149 采用 SOIC-8 封装,额定拓展工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

INA149 是一款高精度单位增益差动放大器,此放大器具有很高的输入共模电压范围。 它是一款包含有高精度运算放大器和集成薄膜电阻器网路的单一单片器件。 在共模信号电压高达 ±275 V时,INA149 可以准确测量较小的差分电压。INA149 输入受到最高 500 V 的瞬时共模电压或者的差分负载的保护。

在很多无需电流隔离的应用中,INA149 可以取代隔离放大器。 此功能可以省去昂贵的隔离的输入端电源并去除相关纹波、噪音和静态电流。 INA149 出色的 0.0005% 非线性和 500-kHz 带宽特性使之优于传统隔离放大器。

INA149 与 INA117- 和 INA148-类型高共模电压放大器引脚兼容并且提供优于上述两设备的性能。 INA149 采用 SOIC-8 封装,额定拓展工业工作温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 高共模电压差动放大器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2012年 8月 1日
电路设计 ±10V ADC 输入电路的高共模差分输入电压 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 14日
电子书 An Engineer's Guide to Current Sensing (Rev. B) 2022年 4月 12日
电子书 Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
更多文献资料 使用电压基准进行设计的提示和技巧 (Rev. A) 2021年 5月 7日
应用简报 如何为半导体测试仪选择精密放大器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 3月 31日
电子书 简化电流感应 (Rev. A) 2020年 1月 9日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
更多文献资料 A High-Voltage Bidirectional Current Source 2013年 12月 19日
更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

ADS8686SEVM-PDK — ADS8686S 16 通道 16 位 1MSPS 双路同步采样 ADC 性能演示套件 (PDK)

ADS8686S 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是一个用于评估具有集成模拟前端 (AFE) 的 ADS8686S 双路同步采样模数转换器 (ADC) 的平台。

ADS8686SEVM-PDK 包括 ADS8686SEVM 板和精密主机接口 (PHI) 控制器板,借助该控制器版,随附的计算机软件可以通过通用串行总线 (USB) 与 ADC 通信,从而进行数据采集和分析。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DIP-ADAPTER-EVM — DIP 适配器评估模块

借助 DIP-Adapter-EVM 加快运算放大器的原型设计和测试,该 EVM 有助于快速轻松地连接小型表面贴装 IC 并且价格低廉。您可以使用随附的 Samtec 端子板连接任何受支持的运算放大器,或者将这些端子板直接连接至现有电路。

DIP-Adapter-EVM 套件支持六种常用的业界通用封装,包括:

  • D 和 U (SOIC-8)
  • PW (TSSOP-8)
  • DGK(MSOP-8、VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-6、SOT23-5 和 SOT23-3)
  • DCK(SC70-6 和 SC70-5)
  • DRL (SOT563-6)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

INA149EVM — INA149 评估模块

The INA149EVM is a platform for basic functional evaluation of the INA149 High Common-Mode Difference Amplifier

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

INA149 PSpice Model

SBOMC47.ZIP (77 KB) - PSpice Model
仿真模型

INA149 TINA-TI Linear Operation Checker

SBOMBK9.TSC (38 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

INA149 TINA-TI Reference Design

SBOM667.TSC (164 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

INA149 TINA-TI Spice Model

SBOM668.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC PC software analog engineer's calculator

The analog engineer’s calculator is designed to speed up many of the repetitive calculations that analog circuit design engineers use on a regular basis. This PC-based tool provides a graphical interface with a list of various common calculations ranging from setting operational-amplifier (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00439 — 用于 100/110Vac 电源供电型逆变器的基于分流器的接地故障保护参考设计

该参考设计用于检测基于逆变器的驱动器是否发生接地故障。使用分流电阻器在直流正极和直流负极总线上测量逆变器电流。共模电压范围为 +275V 的 INA149 电流检测放大器用于测量直流正极总线上的电流。使用精密运算放大器检测直流负极总线上的电流。使用高速比较器将两个测量电流之间的差值与固定阈值进行比较,以确定是否发生接地故障。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01333 — 采用 ISOW7841 的 8 通道隔离式高电压模拟输入模块参考设计

TIDA-01333 隔离式高电压模拟输入模块参考设计有八个通道,每个通道都支持电压和电流测量。此外,4 个通道还支持高达 ±160V 的共模电压。该器件通过 ISOW7841 在单个芯片内实现了 +5V 线路和串行外设接口 (SPI) 通信的隔离。该设计采用了 ADS8681,这是一款 16 位模数转换器 (ADC),可以处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此不必再对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00764 — 8 通道隔离式高压模拟输入模块参考设计

此参考设计是具有八个通道的高电压模拟输入模块。每个通道均可用于电压和电流的测量。该设计使用 16 位模数转换器 (ADC) ADS8681,可处理高达 ±12.288V 的输入电压。因此,不再需要对工业领域中的标准输入电压进行任何预处理。此外,该设计的四个通道能够接受高达 ±160V 的共模 (CM) 电压。因此,用户并不需要担心接地环路或补偿电流在连接的输入之间流动。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (D) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频