AMC-ADC-1PH-EVM
AMC130M02 评估模块
AMC-ADC-1PH-EVM
概述
AMC-ADC-1PH-EVM 是一款单相能量计,使用独立隔离式多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样。该评估模块 (EVM) 在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器 (MCU) 计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。
特性
- 整个输入范围 (50mA–15A) 内的单相精度为 0.5%,采样率为 4kHz
- 计算参数包括有功和无功电能和功率、均方根 (RMS) 电流、RMS 电压、功率因数和线路频率
- 能量计量软件,脉冲输出连接到参考测试系统,并在 Microsoft® Windows® PC GUI 上显示结果
- 可针对各种性能点灵活地组合计量 MCU 和 ADC
振荡器
开始使用
- 订购 AMC-ADC-1PH-EVM。
- 下载能量计量库软件和 Microsoft® Windows® PC GUI。
- 在工作台上评估性能。
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | AMC-ADC-1PH-EVM 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2025-10-23 |
| 证书 | AMC-ADC-1PH-EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2025-9-22 |