TLV761
- 与采用选定封装的业界通用 LM1117 和 TLV1117 (x1117) 器件引脚对引脚兼容
- 输入电压范围 VIN:2.5V 至 18V(20V 绝对最大额定值)
- 输出电压范围 VOUT:
- 0.8V 至 13V(固定值,100mV 阶跃)
- 输出电流:高达 1A
- 低静态电流 IQ:
- 60µA(典型值,关断时约 1.5µA)
- 在线路和负载范围内 ±1% 的输出精度
- 高 PSRR:1kHz 频率下为 60dB,1MHz 频率下为 40dB
- 内部软启动时间:500µs(典型值)
- 折返电流限制和热保护
- 与 1µF 的陶瓷输出电容器搭配使用时可保持稳定
- 温度范围:-40°C 至 +125°C
- 封装:
- 4 引脚 6.5mm x 7mm SOT-223
- 3 引脚 6.6mm x 10.11mm TO-252
TLV761 是一款线性稳压器,在传统 x1117 稳压器(TLV1117 或 LM1117)的基础上改进了功能,具有更严格的输出精度和低静态电流 (IQ),可降低待机功耗。TLV761 与其他采用 SOT-223、TO-252 封装且具有固定输出的稳压器引脚对引脚兼容。
TLV761 输入电压范围为 2.5V 至 18V,提供的输出电压范围为 0.8V 至 13V,可支持各种应用。
TLV761 的宽带宽 PSRR 性能通常在 1kHz 时大于 60dB,在 1MHz 时大于 40dB,因此有助于减小上游直流/直流转换器的开关频率,并更大限度地减少后置稳压器滤波。
此外,TLV761 还具有内部软启动功能,可减少启动期间的浪涌电流,这有助于通过尽可能减少输入电容来节省设计空间和成本。TLV761 具有折返电流限制,可在高负载电流故障或短路事件期间限制器件的功率耗散。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 6
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TLV761 18V、1A、固定输出线性稳压器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2025年 8月 7日 |
| 技术文章 | 利用新型 LDO 系列 TLV761xx 的软启动功能,优化旧款 TLV1117/LV 系列的浪涌电流引起的输入电压跌落 | PDF | HTML | 2026年 1月 26日 | |||
| 应用手册 | 电路板布局对 LDO 热性能影响的经验分析 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 10月 23日 | |
| 应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
| 电子书 | LDO Basics (Rev. A) | 2019年 4月 8日 | ||||
| 技术文章 | LDO basics: dropout | PDF | HTML | 2017年 3月 16日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
AMC-ADC-1PH-EVM — AMC130M02 评估模块
AMC-ADC-1PH-EVM 是一款单相能量计,使用独立隔离式多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样。该评估模块 (EVM) 在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器 (MCU) 计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。
评估板
MLTLDO2EVM-037 — 用于 DCY、DDA 和 KVU 封装的通用 LDO 线性稳压器评估模块
借助采用多种封装选项的 MLTLDO2EVM-037 低压降 (LDO) 评估模块 (EVM),设计工程师能评估可能用于其自身电路应用的线性稳压器采用多种常见封装时的运行情况和性能。这种 EVM 配置包含一个 DDA、3 引脚和 5 引脚 KVU 以及 DCY 封装,便于工程师焊接和评估部件。
用户指南:
PDF
评估板
TLV1117LV33EVM-714 — TLV1117LV 1A、固定电压、LDO 线性稳压器评估模块
TLV1117LV33EVM-714 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 1A 正固定电压低压降 (LDO) 线性稳压器 - TLV1117LVxx 器件。
用户指南:
PDF
参考设计
TIDA-010960 — 使用独立 ADC 的单相并联功率计参考设计
该参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现单相能量计。该参考设计在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器 (MCU) 计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南:
PDF
参考设计
TIDA-010257 — 基于 Vienna 整流器的 10kW 三相功率因数校正参考设计
高功率三相功率因数校正应用(例如家用电器、电动汽车 (EV) 充电器和通信电源整流器)中使用了 Vienna 整流器电源拓扑。整流器的控制设计可能很复杂。该参考设计说明了使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 控制功率级的方法。该设计还可基于图形用户界面 (GUI) 实现对 Vienna 整流器的监测和控制。供该设计使用的硬件和软件可帮助缩短产品上市时间。
设计指南:
PDF
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| SOT-223 (DCY) | 4 | Ultra Librarian |
| TO-252 (KVU) | 3 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。