产品详情

Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 2 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
Device type Current sensing, Voltage sensing Sample rate (max) (Msps) 0.064 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 0.0001 Number of input channels 2 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 98 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 53 SFDR (dB) 105 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5000 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1200 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 7070 Creepage (min) (mm) 8 Clearance (min) (mm) 8
SOIC (DFM) 20 132.149 mm² 12.83 x 10.3
  • 两个具有差分输入的隔离式同步采样 Δ-Σ ADC
  • 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 可编程数据速率高达 64kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 低漂移内部电压基准
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
  • 封装:20 引脚宽体 SOIC
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C
  • 两个具有差分输入的隔离式同步采样 Δ-Σ ADC
  • 单电源运行(3.3V 或 5V),具有集成直流/直流转换器
  • 低 EMI:符合 CISPR-11 和 CISPR-25 标准
  • 可编程数据速率高达 64kSPS
  • 可编程增益高达 128
  • 低漂移内部电压基准
  • 具有循环冗余校验 (CRC) 功能的 4 线 SPI 接口
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 标准的 7070V PEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5000V RMS 隔离
  • 封装:20 引脚宽体 SOIC
  • 工作温度范围:–40°C 至 +125°C

AMC130M02 是一款精密的双通道数据和电源隔离式同步采样 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC130M02 具有宽动态范围、低功耗和特定于电能测量的功能,非常适合电能计量和功率计量应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。

AMC130M02 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏,使 AMC130M02 成为使用分流传感器的多相电能计量应用的理想选择。

AMC130M02 是一款精密的双通道数据和电源隔离式同步采样 16 位 Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。 AMC130M02 具有宽动态范围、低功耗和特定于电能测量的功能,非常适合电能计量和功率计量应用。由于该器件具有高输入阻抗,因此 ADC 输入可直接连接到电阻分压器网络或分流传感器。

AMC130M02 具有完全集成的隔离式直流/直流转换器,能实现器件低侧的单电源运行。增强型电容隔离栅已通过 VDE 0884-17 和 UL1577 认证。该隔离栅将在不同共模电压电平下运行的系统器件分开,并保护低压器件免受损坏,使 AMC130M02 成为使用分流传感器的多相电能计量应用的理想选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 AMC130M02具有集成直流/直流转换器的 2 通道、64kSPS、同步采样、16 位增强型隔离式 Δ-Σ ADC 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 8月 31日
证书 VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. AA) 2026年 3月 10日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC-ADC-1PH-EVM — AMC130M02 评估模块

AMC-ADC-1PH-EVM 是一款单相能量计,使用独立隔离式多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样。该评估模块 (EVM) 在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器 (MCU) 计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

AMC131M03EVM — AMC131M03 三通道 24 位同步采样 Δ-Σ ADC 评估模块

AMC131M03 评估模块 (EVM) 性能演示套件 (PDK) 是使用精密主机接口 (PHI) 控制器板评估 AMC131M03 的平台。AMC131M03 是一款精密的三通道、隔离式、同步采样、24 位、Δ-Σ 模数转换器 (ADC)。

AMC131M03EVM-PDK-GUI 软件支持器件寄存器读写功能,并有助于时域、频域和直方图格式的数据收集和分析。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
计算工具

SBAR013 Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

计算工具

SBAR020 Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

参考设计

TIDA-010960 — 使用独立 ADC 的单相并联功率计参考设计

该参考设计使用独立多通道模数转换器 (ADC) 对分流传感器进行采样,从而实现单相能量计。该参考设计在输入范围 (50mA–15A) 内以 4kHz 的采样率实现 0.5% 的精度,并使用 TI Arm® Cortex®-M0+ 主机微控制器 (MCU) 计算计量参数。必要的软件功能在 MSPM0-SDK 中实现,并可使用 TI 的 Code Composer Studio™ 进行编译。
设计指南: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DFM) 20 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频