AMC1336EVM

AMC1336 reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing evaluation module

AMC1336EVM

立即订购

概述

The AMC1336 evaluation module (EVM) is a platform for evaluating the AMC1336 device, which is a reinforced isolated delta-sigma modulator for voltage sensing. AMC1336 is a 1-bit modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. The isolation barrier provides galvanic isolation of up to 8000 VPEAK. When used in combination with a field-programmable gate array (FPGA) or other digital filter, AMC1336 can achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes.

特性
  • Full-featured evaluation board for AMC1336 single-channel delta-sigma modulator
  • Configurable AVDD and DVDD power supplies
  • Screw terminals for easy access to analog inputs and digital outputs
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器

 

线性和低压降 (LDO) 稳压器
TPS763 具有使能功能的 150mA、10V、低压降稳压器

 

隔离式 ADC
AMC1336 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 AMC1336-Q1 汽车类 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式 Δ-Σ 调制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

AMC1336EVM — 用于电压感测评估模块的 AMC1336 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 AMC1303, AMC1306, and AMC1336 Evaluation Module User's Guide (Rev. B) 2019年 12月 16日
数据表 用于电压检测应用的 AMC1336 小型、高精度、增强型隔离式 Δ-Σ 调制器 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 6月 10日
证书 AMC1336EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 7月 31日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频