产品详情

Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 80 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 33.7 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
Device type Voltage sensing Peak-to-peak input voltage range (V) 1V Interface type Serial CMOS Sample rate (max) (Msps) 21 Rating Catalog CMTI (min) (kV/µs) 80 Number of input channels 1 Architecture Delta-Sigma SNR (dB) 87 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Power consumption (typ) (mW) 33.7 SFDR (dB) 92 Isolation rating Reinforced Withstand isolation voltage (VISO) (Vrms) 5700 Working isolation voltage (VIOWM) (Vrms) 1500 Transient isolation voltage (VIOTM) (VPK) 8 Creepage (min) (mm) 8.5 Clearance (min) (mm) 8.5
SOIC (DWV) 8 67.275 mm² (5.85 mm × 11.5 mm)
  • 输入结构专为电压测量而优化:
    • 输入电压范围:±1V
    • 输入电阻:1.5GΩ(典型值)
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
    • 温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:115kV/µs(典型值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的 8000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1 终端设备标准
  • 输入结构专为电压测量而优化:
    • 输入电压范围:±1V
    • 输入电阻:1.5GΩ(典型值)
  • 出色的直流性能:
    • 失调电压误差:±0.5mV(最大值)
    • 温漂:±4µV/°C(最大值)
    • 增益误差:±0.25%(最大值)
    • 增益漂移:±40ppm/°C(最大值)
  • 瞬态抗扰性:115kV/µs(典型值)
  • 高侧电源缺失检测
  • 安全相关认证:
    • 符合 DIN VDE V 0884-11: 2017-01 标准的 8000VPEAK 增强型隔离
    • 符合 UL1577 标准且长达 1 分钟的 5700VRMS 隔离
    • IEC 62368-1 终端设备标准

AMC1336 是一款精密 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离隔栅将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 8000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1336 独有的双极 ±1V 宽输入电压范围及其高输入电阻支持与高电压应用中的电阻分压器 直接连接。与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)配合使用以抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,AMC1336 由
3.3V 或 5V 电源供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源供电。

AMC1336 的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

AMC1336 是一款精密 Δ-Σ 调制器,通过抗电磁干扰性能极强的电容式双隔离隔栅将输出与输入电路隔离开。该隔离层经过认证,可以按照 DIN VDE V 0884-11 和 UL1577 标准提供高达 8000VPEAK 的增强型隔离。与隔离式电源结合使用时,该隔离式调制器可将以不同共模电压等级运行的系统的各器件隔开,并防止较低电压器件损坏。

AMC1336 独有的双极 ±1V 宽输入电压范围及其高输入电阻支持与高电压应用中的电阻分压器 直接连接。与数字滤波器(例如集成到 TMS320F28004xTMS320F2807xTMS320F2837x 微控制器系列中的数字滤波器)配合使用以抽取输出位流时,该器件可在 82kSPS 的数据速率下实现具有 87dB 动态范围的 16 位分辨率。

在高侧,AMC1336 由
3.3V 或 5V 电源供电。隔离式数字接口由 3.0V、3.3V 或 5V 电源供电。

AMC1336 的额定扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
AMC1311 正在供货 2V 输入、精密电压检测增强型隔离式放大器 Amplifier output version
功能与比较器件相同但引脚有所不同。
AMC0236 正在供货 具有外部时钟的 ±1V 输入、基础型隔离精密 Δ-Σ 调制器 Same function, basic isolation, digital output.
AMC1333M10 正在供货 具有 10MHz 内部时钟和 CMOS 接口的 ±1V 输入电压、增强型隔离调制器 Option for integrated clock
AMC0136 正在供货 具有外部时钟的 ±1V 输入、功能型隔离精密 Δ-Σ 调制器 Same function, functional isolation, digital output.
功能与比较器件相似。
AMC3336 正在供货 具有集成直流/直流的 ±1V 输入、精密电压检测增强型隔离式调制器 Added feature: integrated high voltage domain input power supply

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMC1336EVM — 用于电压检测感应的 AMC1336 增强型隔离式 Δ-Σ 调制器评估模块

AMC1336 评估模块 (EVM) 是一种用于评估 AMC1336 器件的平台,该器件是用于电压检测的增强型隔离式 Δ-Σ 调制器。AMC1336 是具有输出缓冲器的 1 位调制器,该输出缓冲器通过二氧化硅 (SiO2) 隔离层与输入接口电路进行隔离。隔离层提供高达 8000VPEAK 的电隔离。当与现场可编程门阵列 (FPGA) 或其他数字滤波器结合使用时,AMC1336 可以实现 16 位模数 (A/D) 转换,而不会丢失代码。

用户指南: PDF
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
仿真模型

AMC1336 IBIS Model

SBAM434.ZIP (21 KB) - IBIS 模型
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR010 — Delta Sigma Modulator Filter Calculator

支持的产品和硬件
计算工具

SBAR013 — Isolated Amplifier Voltage Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a voltage sensing configuration.
支持的产品和硬件
计算工具

SBAR020 — Isolated Amplifier Current Sensing Excel Calculator

This calculator provides estimates of the errors associated with using isolation amplifier devices in a current sensing configuration.
支持的产品和硬件
参考设计

PMP23630 — 适用于 HVDC 30kW PSU 的数据中心参考设计

此参考设计是一款两级高效 30kW 电源,具有高压直流 (HVDC) 输出。第一级是由三相输入源供电的三级飞跨电容器功率因数校正 (PFC) 转换器。PFC 控制由 TMS320F28P650DK 高性能微控制器实现。由于电感器中的频率加倍效应,因此选择飞跨电容器拓扑而不是更传统的拓扑(例如 Vienna 整流器)。这种情况下,电感器的尺寸越来越小,效率也越来越高。PFC 之后连接着两个 Δ-Δ 连接的三相电感器-电感器-电容器 (LLC) 转换器。一个 LLC 用于 +400V,一个用于 -400V。LLC 转换器可以配置为单独的电源或单个 800V 输出。Δ-Δ 连接可提供更低的均方根 (...)

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-00080 — 基于隔离式 Δ-Σ 调制器的交流/直流电压和电流测量模块参考设计

这是一种基于并联的隔离式电流测量装置,无需使用电流互感器 (CT) 即可实现高精度电流测量。隔离是通过使用集成了高压隔离以及 Δ-Σ 调制器的 AMC1304 实现的。此解决方案消除了对客户重视的 CT 的需求,因为 CT 的电路板尺寸减小,产品重量减轻,缓解系统中的串扰和 EMI,并且可以通过用分流器替换 CT 来减少机械问题,从而延长产品寿命。

支持的产品和硬件
参考设计

TIDA-011012 — 适用于中压应用的 50kW SiC 模块化固态变压器参考设计

此设计实现了一款基于碳化硅 (SiC) 电源模块的三相固态变压器 (SST)。采用模块化架构,可将多个变换器子模块串联堆叠,以满足中压电网应用需求。高速开关 SiC 器件使 DC/AC 级能够以 10kHz 开关频率运行,双有源桥 (DAB) 隔离级能够以 100kHz 开关频率运行,从而减小高频磁性器件尺寸并提升整体功率密度。模块间通信可提供中压终端设备所需的高隔离电压电平。级联拓扑可将电网电压均匀分配至各子模块,使系统能够采用标准低耐压等级 SiC 器件,同时实现完整的中压运行能力。
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOIC (DWV) 8 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持。​​​​​​​​​​​​​​

视频